メカニカル部品技術窓口

【ねじの呼び(M)】 5.5 【詳細形状】 標準 【取付穴形状】 なし 【基本形状】 ...
詳細を確認| 型番 | 基本形状 | 取付穴形状 | 材質 | ねじの呼び(M) | 長さL | 詳細形状 | 追加形状 | 先端形状 | ねじ山種類 | 販売単位 | 用途 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXNTF-ST3W-D5.5-80 | 六角 | なし | スチール | 5.5 | 80mm | 標準 | フランジ付 | とがり先 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| HXNTF-ST3W-D5.5-65 | 六角 | なし | スチール | 5.5 | 65mm | 標準 | フランジ付 | とがり先 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| HXNTF-ST3W-D5.5-50 | 六角 | なし | スチール | 5.5 | 50mm | 標準 | フランジ付 | とがり先 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| HXNTF-ST3W-D5.5-38 | 六角 | なし | スチール | 5.5 | 38mm | 標準 | フランジ付 | とがり先 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| HXNTF-ST3W-D5.5-90 | 六角 | なし | スチール | 5.5 | 90mm | 標準 | フランジ付 | とがり先 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| HXNTF-ST3W-D5.5-32 | 六角 | なし | スチール | 5.5 | 32mm | 標準 | フランジ付 | とがり先 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,108円 ( 19,919円 ) | 1日目 |
19,467円 ( 21,414円 ) | 1日目 |
14,018円 ( 15,420円 ) | 1日目 |
14,792円 ( 16,271円 ) | 1日目 |
13,515円 ( 14,867円 ) | 1日目 |
15,868円 ( 17,455円 ) | 1日目 |
【ねじの呼び(M)】 5.5
【詳細形状】 標準
【取付穴形状】 なし
【基本形状】 六角
【材質】 スチール
【表面処理】 三価ホワイト
【ねじ山種類】 ドリルねじ
【先端形状】 とがり先
【追加形状】 フランジ付
【販売単位】 箱・パック
【用途】 標準
【長さL(mm)】 32 38 50 65 80 90
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

九飛勢螺
ピアスHEX六角
4.8通常価格(税別):30円~

SUNCO
ピアスPAN(十字穴)
5通常価格(税別):27円~

SUNCO
GRX HEX
0通常価格(税別):47円~

エスコ
ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)
0通常価格(税別):725円~

SUNCO
ピアス ウスト 頭部極薄トラス
4.3通常価格(税別):24円~

九飛勢螺
ピアスPANナベ
5通常価格(税別):30円~

九飛勢螺
ピアス皿(十字穴)
5通常価格(税別):30円~

フジテック
フラッシュポイント シンワッシャー(並目)
4.5通常価格(税別):28円~

九飛勢螺
ピアストラス
4通常価格(税別):28円~