メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニューポイントシンワッシャー【500個入り】

型番:

CSPTRSNP-ST3W-D5-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

CSPTRSNP-ST3W-D5-35の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
5
長さL(mm)
35
詳細形状
[トラス] トラス
取付穴形状
十字穴
材質
[スチール] スチール
表面処理
[三価クロメート] 三価ホワイト
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
標準(丸)
先端形状
[その他特殊形状] その他特殊形状
販売単位
箱・パック
用途
標準
-
-

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質ねじの呼び長さL詳細形状先端形状ねじ山種類販売単位用途表面処理
CSPTRSNP-ST3W-D5-60標準(丸)十字穴スチールM560mmトラスその他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
CSPTRSNP-ST3W-D5-70標準(丸)十字穴スチールM570mmトラスその他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
CSPTRSNP-ST3W-D5-80標準(丸)十字穴スチールM580mmトラスその他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
CSPTRSNP-ST3W-D5-50標準(丸)十字穴スチールM550mmトラスその他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
CSPTRSNP-ST3W-D5-75標準(丸)十字穴スチールM575mmトラスその他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
CSPTRSNP-ST3W-D5-35標準(丸)十字穴スチールM535mmトラスその他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
CSPTRSNP-ST3W-D5-100標準(丸)十字穴スチールM5100mmトラスその他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
CSPTRSNP-ST3W-D5-45標準(丸)十字穴スチールM545mmトラスその他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
CSPTRSNP-ST3W-D5-40標準(丸)十字穴スチールM540mmトラスその他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
CSPTRSNP-ST3W-D5-90標準(丸)十字穴スチールM590mmトラスその他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
CSPTRSNP-ST3W-D5-35

長さL(mm)

最小発注数量
35
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,550
( 7,205 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】 5
【詳細形状】 トラス
【取付穴形状】 十字穴
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 スチール
【表面処理】 三価ホワイト
【ねじ山種類】 ドリルねじ
【先端形状】 その他特殊
【形状】
【販売単位】 箱・パック
【用途】 標準
【長さL(mm)】 35 40 45 50 60 70

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューポイントシンワッシャーの型番CSPTRSNP-ST3W-D5-35のページです。 型番CSPTRSNP-ST3W-D5-35に関する仕様情報を記載しております。
ニューポイントシンワッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューポイントシンワッシャー
MBテクス 丸皿 D=6
LIVE皿小頭(D=6)
ロックスター(ウルトララインリセス) モドトラス(クリーム)
ニューポイントモドトラス
AXマルチドリルビス 5mm(厚鉄板用)ナベ(ユニクロメッキ)
メーカーコクブSUNCO北村精工ヤマヒロコクブアックスブレーン
通常価格6,550216 -210 -16,3894,493 -2,089 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
ねじの呼び(M)544545
詳細形状トラス丸皿トラストラスなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴ヘクサロビュラ穴十字穴四角/十字
材質スチールSUS410SUS410スチールスチールスチール(冷間圧造用炭素鋼)
表面処理三価ホワイトなしなしジンロイ三価ホワイトユニクロメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング