メカニカル部品技術窓口

【材質】 スチール SUS410 【表面処理】 なし 三価ホワイト
| 型番 | 基本形状 | 取付穴形状 | 材質 | ねじの呼び(M) | 長さL | 詳細形状 | 先端形状 | ねじ山種類 | 販売単位 | 用途 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSPCSSRFLX-410-D4-32 | 標準(丸) | 十字穴 | SUS410 | 4 | 32mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | なし |
| CSPCSSRFLX-410-D4-45 | 標準(丸) | 十字穴 | SUS410 | 4 | 45mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | なし |
| CSPCSSRFLX-410-D4-40 | 標準(丸) | 十字穴 | SUS410 | 4 | 40mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | なし |
| CSPCSSRFLX-410-D4-28 | 標準(丸) | 十字穴 | SUS410 | 4 | 28mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | なし |
| CSPCSSRFLX-410-D4-50 | 標準(丸) | 十字穴 | SUS410 | 4 | 50mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | なし |
| CSPCSSRFLX-ST3W-D4-32 | 標準(丸) | 十字穴 | スチール | 4 | 32mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| CSPCSSRFLX-ST3W-D4-45 | 標準(丸) | 十字穴 | スチール | 4 | 45mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| CSPCSSRFLX-ST3W-D5-60 | 標準(丸) | 十字穴 | スチール | 5 | 60mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| CSPCSSRFLX-ST3W-D5-50 | 標準(丸) | 十字穴 | スチール | 5 | 50mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| CSPCSSRFLX-ST3W-D4-28 | 標準(丸) | 十字穴 | スチール | 4 | 28mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| CSPCSSRFLX-ST3W-D5-40 | 標準(丸) | 十字穴 | スチール | 5 | 40mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| CSPCSSRFLX-ST3W-D5-70 | 標準(丸) | 十字穴 | スチール | 5 | 70mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| CSPCSSRFLX-ST3W-D5-45 | 標準(丸) | 十字穴 | スチール | 5 | 45mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| CSPCSSRFLX-ST3W-D4-50 | 標準(丸) | 十字穴 | スチール | 4 | 50mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| CSPCSSRFLX-ST3W-D4-40 | 標準(丸) | 十字穴 | スチール | 4 | 40mm | 皿 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,579円 ( 10,537円 ) | 1日目 |
11,926円 ( 13,119円 ) | 1日目 |
14,312円 ( 15,743円 ) | 1日目 |
4,873円 ( 5,360円 ) | 1日目 |
7,020円 ( 7,722円 ) | 1日目 |
6,581円 ( 7,239円 ) | 1日目 |

コクブ
ニューポイント なべ

九飛勢螺
リーマピアス

コクブ
ニューポイント 皿
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

九飛勢螺
ピアスHEX六角
4.8通常価格(税別):30円~

SUNCO
GRX HEX
0通常価格(税別):47円~

エスコ
ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)
0通常価格(税別):725円~

九飛勢螺
ピアスPANナベ
5通常価格(税別):30円~

八幡ねじ
なべドリルねじ(ピアス)
5通常価格(税別):2,070円~

フジテック
フラッシュポイント シンワッシャー(並目)
4.5通常価格(税別):28円~

SUNCO
ピアス ウスト 頭部極薄トラス
4.3通常価格(税別):24円~

九飛勢螺
ピアストラス
4通常価格(税別):28円~

九飛勢螺
ピアス皿(十字穴)
5通常価格(税別):30円~