17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニューポイントモドトラス【500~1000個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質ねじの呼び長さL詳細形状追加形状先端形状ねじ山種類販売単位用途表面処理
CSPTRTFMOD-ST3W-D4-13標準(丸)十字穴スチールM413mmトラスフランジ付とがり先ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
CSPTRTFMOD-ST3W-D4-25標準(丸)十字穴スチールM425mmトラスフランジ付とがり先ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
CSPTRTFMOD-ST3W-D4-16標準(丸)十字穴スチールM416mmトラスフランジ付とがり先ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
CSPTRTFMOD-ST3W-D4-19標準(丸)十字穴スチールM419mmトラスフランジ付とがり先ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

最小発注数量
13
1パック

1000個入り

16
1パック

1000個入り

19
1パック

500個入り

25
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,208
( 7,929 )
1日目
7,560
( 8,316 )
1日目
4,493
( 4,942 )
1日目
5,150
( 5,665 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】 4
【詳細形状】 トラス
【取付穴形状】 十字穴
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 スチール
【表面処理】 三価ホワイト
【ねじ山種類】 ドリルねじ
【先端形状】 とがり先
【追加形状】 フランジ付
【販売単位】 箱・パック
【用途】 標準
【長さL(mm)】 13 16 19 25

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューポイントモドトラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューポイントモドトラス
ASL503MRX HEX(No.5)
MBテクス 丸皿 D=6
LIVE皿小頭(D=6)
ロックスター(ウルトララインリセス) モドトラス(クリーム)
AXマルチドリルビス 5mm(厚鉄板用)ナベ(ユニクロメッキ)
メーカーコクブミヤガワSUNCO北村精工ヤマヒロアックスブレーン
通常価格4,493-10,040 -216 -210 -16,3892,089 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
ねじの呼び(M)45.54455
詳細形状トラス標準丸皿トラスなべ
取付穴形状十字穴なし十字穴十字穴ヘクサロビュラ穴四角/十字
材質スチールステンレスSUS410SUS410スチールスチール(冷間圧造用炭素鋼)
表面処理三価ホワイトなしなしなしジンロイユニクロメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング