17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

フラッシュポイント 皿 小頭(D=7) SUS410

フラッシュポイント 皿 小頭(D=7) SUS410
通常単価(税別)
213217
税込単価
234239
通常出荷日:1日目

皿頭形状のドリルねじ。【特長】・抜群の切れ味で横滑りを防止。強固な引抜き力で安心と安全の提供。・ねじの...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

外形図

外形図

サイズ
(d×L)
ネジ部仕上げD
(頭径)
ネジF
(ドリル長さ)
4.0×10全ネジパシペート7.0荒目6.0
4.0×13全ネジパシペート7.0荒目6.0
4.0×16全ネジパシペート7.0荒目6.0
4.0×19全ネジパシペート7.0荒目6.0
4.0×25全ネジパシペート7.0荒目6.0

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

表面処理

販売単位

RoHS?最小発注数量
13
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
16
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
19
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
25
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213
( 234 )
1日目
215
( 237 )
1日目
215
( 237 )
1日目
217
( 239 )
1日目

詳細情報

基本情報

皿頭形状のドリルねじ。
【特長】
・抜群の切れ味で横滑りを防止。強固な引抜き力で安心と安全の提供。
・ねじの呼び(M):4、 ねじ山種類:ドリルねじ、先端形状:とがり先。
・詳細形状:皿、取付穴形状:十字穴、基本形状:標準(丸)。
・材質:SUS410、表面処理:なし、ジャーマン・ブラウンメッキ。
・長さL:10、13、16、19、25mm。
【用途】
・標準。
・アルミサッシの締結、座ぐり穴付きのサッシや金物を取り付けるのに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラッシュポイント 皿 小頭(D=7) SUS410のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q推奨回転数はどのくらいですか?
A
M4径、M5径、M5.5径で2,500回転、M6だと1,800回転を目安にご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッシュポイント 皿 小頭(D=7) SUS410
フラッシュポイント 皿 小頭(D=7)(細目) SUS410
SUS410 ピアス皿 小頭(D=7)
フラッシュポイント ナベ(D=7)(細目) SUS410
フラッシュポイント 皿 小頭(D=6)(細目) SUS410
ニューポイント皿小頭 D=7
メーカーフジテックフジテックSUNCOフジテックフジテックコクブ
通常価格213-213 -25 -213 -213 -6,962
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)444444
詳細形状なべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質SUS410SUS410SUS410SUS410SUS410SUS410
ねじ山種類ドリルねじドリルねじ細目ドリルねじドリルねじ細目ドリルねじ細目ドリルねじ

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング