17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 表面処理

    • 三価クロメート
  • ねじ部長さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

フラッシュポイント シンワッシャー(並目)【1~1500個入り】

通常単価(税別)
2814,187
税込単価
3115,606
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

抜群の切れ味で横滑りを防止するドリルねじ。 【特長】 ・強固な引抜き力で安心と安全の提供。 ・大きな頭...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

外形図

外形図

フラットタイプ 荒目ネジ

フラットタイプ 並目ネジ

サイズ
(d×L)
ネジ部D
(頭径)
H
(頭高さ)
F
(ドリル長さ)
適用板厚
4.0×13全ネジ10.52.56.02.3mmまで
4.0×16全ネジ10.52.56.03.2mmまで
4.0×19全ネジ10.52.56.03.2mmまで
4.0×25全ネジ10.52.56.03.2mmまで
5.0×13全ネジ12.03.38.02.3mmまで
5.0×16全ネジ12.03.38.03.2mmまで
5.0×22全ネジ12.03.38.03.2mmまで
5.0×35全ネジ12.03.38.03.2mmまで
5.0×40全ネジ12.03.38.03.2mmまで
5.0×45全ネジ12.03.38.03.2mmまで
5.0×50全ネジ12.03.38.03.2mmまで
5.0×605012.03.38.03.2mmまで
5.0×705012.03.38.03.2mmまで
5.0×805012.03.38.03.2mmまで
5.0×1005012.03.38.03.2mmまで

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

販売単位

ねじ部長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
13
[ステンレス] SUS410
なし
バラ(1個から購入可能)
-
10
1個
4
16
[ステンレス] SUS410
なし
バラ(1個から購入可能)
-
10
1個
4
19
[ステンレス] SUS410
なし
バラ(1個から購入可能)
-
10
1個
4
25
[ステンレス] SUS410
なし
バラ(1個から購入可能)
-
10
1個
5
13
[ステンレス] SUS410
なし
バラ(1個から購入可能)
-
10
1個
5
16
[ステンレス] SUS410
なし
バラ(1個から購入可能)
-
10
1個
5
22
[ステンレス] SUS410
なし
バラ(1個から購入可能)
-
10
1個
5
35
[ステンレス] SUS410
なし
バラ(1個から購入可能)
-
10
1個
5
40
[ステンレス] SUS410
なし
バラ(1個から購入可能)
-
10
1個
5
60
[ステンレス] SUS410
なし
箱・パック
50
10
1パック

300個入り

5
70
[ステンレス] SUS410
なし
バラ(1個から購入可能)
50
10
1個
5
80
[ステンレス] SUS410
なし
箱・パック
50
10
1パック

300個入り

5
100
[ステンレス] SUS410
なし
バラ(1個から購入可能)
50
10
1個
4
13
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
-
10
1パック

1000個入り

4
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
-
10
1パック

700個入り

4
19
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
-
10
1パック

500個入り

4
25
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
-
10
1パック

500個入り

5
13
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
-
10
1パック

1500個入り

5
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
-
10
1パック

1500個入り

5
22
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
-
10
1パック

1000個入り

5
35
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
-
10
1パック

500個入り

5
40
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
-
10
1パック

500個入り

5
50
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
-
10
1パック

400個入り

5
60
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
50
10
1パック

300個入り

5
70
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
50
10
1パック

300個入り

5
100
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
50
10
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
1日目
28
( 31 )
在庫品1日目当日出荷可能
30
( 33 )
在庫品1日目当日出荷可能
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
42
( 46 )
1日目
9,769
( 10,746 )
1日目
69
( 76 )
1日目
14,187
( 15,606 )
1日目
104
( 114 )
1日目
5,527
( 6,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,445
( 4,890 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,943
( 4,337 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,213
( 4,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,160
( 12,276 )
1日目
12,480
( 13,728 )
1日目
9,356
( 10,292 )
1日目
5,530
( 6,083 )
1日目
6,208
( 6,829 )
1日目
6,061
( 6,667 )
1日目
5,430
( 5,973 )
1日目
6,529
( 7,182 )
1日目
7,947
( 8,742 )
1日目

詳細情報

基本情報

抜群の切れ味で横滑りを防止するドリルねじ。
【特長】
・強固な引抜き力で安心と安全の提供。
・大きな頭と低い頭で押さえ効果向上。
・細目を採用することにより相手材の板浮きを制御。
・リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止。
・頭部(座面)が広いために部材を確実に押さえ付け。
【用途】
・頭高さも低いので、金属サイディングなどの取り付けに最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュポイント シンワッシャー(並目)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
設備補修用
5
満足度:5.0
この商品は自社設備をアルミ板を使って補修(改善)するために使用しました。この商品につきましては、アルミ板をとめるために使...もっと読む
0人が参考にしています。
ボディパーツ装着
4
満足度:4.0
ステンレスで頭が大きいネジを探していました良い感じです、プラスではなく6角頭でしたらもっと良かったのですが
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q推奨回転数はどのくらいですか?
A
M4径、M5径、M5.5径で2,500回転、M6だと1,800回転を目安にご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッシュポイント シンワッシャー(並目)
フラッシュポイント シンワッシャー(細目)
LIVE シンワッシャー(荒目)
フラッシュポイント シンワッシャー リーマ
フラッシュポイント薄平(荒目)
フラッシュポイント 皿
メーカーフジテックフジテック北村精工フジテックフジテックフジテック
通常価格28-39 -34 -8,4845,13031 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
詳細形状ボタン標準トラス標準標準
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
ねじ山種類ドリルねじドリルねじドリルねじ荒目ドリルねじドリルねじドリルねじ
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)リーマ標準(丸)標準(丸)
先端形状とがり先その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状とがり先とがり先
よく一緒に購入される商品

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング