17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

フラッシュポイント シール PAN【1~500個入り】

フラッシュポイント シール PAN
通常単価(税別)
4614,103
税込単価
5115,513
通常出荷日:1日目

鉄製で十字穴付きのなべ頭ドリルねじ。 【特長】 ・なべ頭(panhead)まさにお鍋をひっくり返した様...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

外形図

外形図

サイズ
(d×L)
ネジ部D
(頭径)
H
(頭高さ)
W
(座径)
t
(座厚)
F
(ドリル長さ)
適用板厚
4.0×13全ネジ8.02.812.03.26.02.3mmまで
4.0×16全ネジ8.02.812.03.26.03.2mmまで
4.0×19全ネジ8.02.812.03.26.03.2mmまで
4.0×25全ネジ8.02.812.03.26.03.2mmまで
4.0×30全ネジ8.02.812.03.26.03.2mmまで
4.0×35全ネジ8.02.812.03.26.03.2mmまで
5.0×16全ネジ9.33.213.03.28.03.2mmまで
5.0×19全ネジ9.33.213.03.28.03.2mmまで
5.0×25全ネジ9.33.213.03.28.03.2mmまで
5.0×30全ネジ9.33.213.03.28.03.2mmまで
5.0×35全ネジ9.33.213.03.28.03.2mmまで
  • ※ 座金およびパッキンはワンピース仕様となります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

販売単位

RoHS?最小発注数量
4
16
[ステンレス] SUS410
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
19
[ステンレス] SUS410
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
30
[ステンレス] SUS410
なし
箱・パック
10
1パック

500個入り

4
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46
( 51 )
1日目
46
( 51 )
1日目
14,103
( 15,513 )
1日目
8,393
( 9,232 )
1日目

詳細情報

基本情報

鉄製で十字穴付きのなべ頭ドリルねじ。
【特長】
・なべ頭(panhead)まさにお鍋をひっくり返した様な形状。
・防水シールパッキン付。
【用途】
・外装用鋼板と下地鋼板接合用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラッシュポイント シール PANのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q推奨回転数はどのくらいですか?
A
M4径、M5径、M5.5径で2,500回転、M6だと1,800回転を目安にご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッシュポイント シール PAN
フラッシュポイント PAN
フラッシュポイント シール HEX
シールピアス PAN
鉄 シールピアスPAN
フラッシュポイント 皿
メーカーフジテックフジテックフジテック九飛勢螺SUNCOフジテック
通常価格46-27 -7,269 -32 -8,22631 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
詳細形状標準なべ標準なべなべ
取付穴形状十字穴十字穴なし十字穴十字穴十字穴
ねじ山種類ドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじ
基本形状標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)標準(丸)
先端形状とがり先その他特殊形状とがり先その他特殊形状その他特殊形状とがり先

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング