17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
  • 表面処理

    • 三価クロメート
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フラッシュポイント シール HEX【150~600個入り】

フラッシュポイント シール HEX
通常単価(税別)
7,26913,342
税込単価
7,99614,676
通常出荷日:1日目

通常のHEX(六角頭)に座金とゴムをセットしたドリルねじ。 【特長】 ・材質はねじ、座金ともに三価(鉄...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

外形図

外形図

サイズ
(d×L)
ネジ部B
(対辺)
H
(頭高さ)
W
(座径)
t
(座厚)
F
(ドリル長さ)
適用板厚
4.0×13全ネジ7.03.612.03.26.02.3mmまで
4.0×16全ネジ7.03.612.03.26.03.2mmまで
4.0×19全ネジ7.03.612.03.26.03.2mmまで
4.0×25全ネジ7.03.612.03.26.03.2mmまで
5.0×19全ネジ8.05.013.03.28.03.2mmまで
5.0×25全ネジ8.05.013.03.28.04.5mmまで
5.0×35全ネジ8.05.013.03.28.04.5mmまで
5.0×45全ネジ8.05.013.03.28.04.5mmまで
6.0×19全ネジ9.56.017.03.612.03.2mmまで
6.0×25全ネジ9.56.017.03.612.06.0mmまで
6.0×35全ネジ9.56.017.03.612.06.0mmまで
6.0×45全ネジ9.56.017.03.612.06.0mmまで
6.0×50全ネジ9.56.017.03.612.06.0mmまで
6.0×60全ネジ9.56.017.03.612.06.0mmまで
6.0×70609.56.017.03.612.06.0mmまで
6.0×90609.56.017.03.612.06.0mmまで
6.0×105609.56.017.03.612.06.0mmまで
6.0×115609.56.017.03.612.06.0mmまで

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

ねじ部長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
19
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
-
10
1パック

600個入り

6
50
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
-
10
1パック

200個入り

6
60
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
-
10
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,342
( 14,676 )
1日目
8,679
( 9,547 )
1日目
7,269
( 7,996 )
1日目

詳細情報

基本情報

通常のHEX(六角頭)に座金とゴムをセットしたドリルねじ。
【特長】
・材質はねじ、座金ともに三価(鉄)。
【用途】
・止水性が必要な箇所に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラッシュポイント シール HEXのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q推奨回転数はどのくらいですか?
A
M4径、M5径、M5.5径で2,500回転、M6だと1,800回転を目安にご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッシュポイント シール HEX
フラッシュポイント HEX
フラッシュポイント シール PAN
ピアスシールHEX
フラッシュポイント ステンキャップ HEX
フラッシュポイント 皿
メーカーフジテックフジテックフジテック九飛勢螺フジテックフジテック
通常価格7,269-34 -46 -72 -14,566 -31 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状標準標準標準標準標準
取付穴形状なしなし十字穴なしなし十字穴
ねじ山種類ドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじ
基本形状六角六角標準(丸)六角六角標準(丸)
先端形状とがり先とがり先とがり先その他特殊形状とがり先とがり先
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング