メカニカル部品技術窓口

確定しました

スチールハウス用ピアスDNH【1000個入り】

スチールハウス用ピアスDNH HXNSFDNH-ST3W-D4.8-19
通常単価(税別)
12,600
税込単価
13,860
通常出荷日:1日目

スチールハウス及びその他の構造体に用いる建築構造用の鋼製ドリルねじ。 【特長】 ・材質:スチール。 ・...

詳細を確認

型番:

HXNSFDNH-ST3W-D4.8-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

HXNSFDNH-ST3W-D4.8-19の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4.8
長さ
19
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
表面処理(詳細)
三価ホワイト
取付穴形状
なし
販売単位
箱・パック
ねじ山の種類
ドリルねじ
詳細形状
標準
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
HXNSFDNH-ST3W-D4.8-19

長さ

RoHS?最小発注数量
19
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,600
( 13,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

スチールハウス及びその他の構造体に用いる建築構造用の鋼製ドリルねじ。
【特長】
・材質:スチール。
・表面処理:三価クロメート。
【用途】
・スチールハウス用。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

サイズ全長(L)ねじ部(S)頭部外径ドリル径(D)ドリル長さ
(d)
ピッチ
基準寸法許容差基準寸法許容差
4.8×1919±0.8全ねじ11+0
-0.5
3.80~3.955.7約1.6
4.8×8080±1.650

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールハウス用ピアスDNHの型番HXNSFDNH-ST3W-D4.8-19のページです。 型番HXNSFDNH-ST3W-D4.8-19に関する仕様情報を記載しております。
スチールハウス用ピアスDNHのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取り扱い材質は何でしょうか?
A
鉄です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールハウス用ピアスDNH
スチールハウス用ピアスDNW
スチールLIVE DNL 十字穴付(+) ドリルねじ(平頭) スチールハウス用
ステン 建具用木ねじ
鉄 ブロンズ 建具用木ねじ
ニッケル 建具用木ねじ 皿
メーカー九飛勢螺九飛勢螺北村精工大里大里大里
通常価格12,6004,3635,410562 -363 -372 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目5日目
ねじの呼び(M)4.84.84.8222
材質スチールスチールスチールステンレススチールスチール
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメートなしブロンズメッキニッケルメッキ
表面処理(詳細)三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト---
取付穴形状なしなし十字穴十字穴十字穴十字穴

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング