17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ピアスイレブン ウエハー【1~800個入り】

ピアスイレブン ウエハー
通常単価(税別)
2104,325
税込単価
2314,758
通常出荷日:1日目

薄板専用のとがり先ドリルねじ。 【特長】 ・下孔不要で、切粉も僅かしか出ない。 ・独自のねじ山形状で高...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要 

外形図 頂部

外形図 頂部

外径図

外径図

サイズLφdkh有効ねじ
長さ
1枚
適応板厚
2枚あわせ時
合計通応板厚
4.2×1313±0.89.52.360.6~1.21.6MAX
4.8×1313±0.89.52.360.6~1.21.6MAX
  • ※ 三価ホワイト
サイズLφdkh有効ねじ
長さ
1枚
適応板厚
2枚あわせ時
合計通応板厚
4.2×1313±0.89.52.360.6~1.01.2MAX
  • ※ SUS410

一般施工例

金属屋根工事(軒先面戸・ケバラ取付)

金属屋根工事(軒先面戸・ケバラ取付)

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

表面処理

販売単位

RoHS?最小発注数量
4.2
[ステンレス] SUS410
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4.2
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
1パック

800個入り

4.8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
1パック

800個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
1日目
3,013
( 3,314 )
1日目
4,325
( 4,758 )
1日目

詳細情報

基本情報

薄板専用のとがり先ドリルねじ。
【特長】
・下孔不要で、切粉も僅かしか出ない。
・独自のねじ山形状で高い保持力で締結可能。
・締結不良(ねじバカ)が起こりにくい工夫がされているため、薄板でも安心して施工可能。
・バイメタルで高耐蝕性を確保。
【用途】
・金属屋根工事に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピアスイレブン ウエハーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取り扱い材質は何でしょうか?
A
鉄とSUS410です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピアスイレブン ウエハー
ピアスイレブン ミニワッシャー
ピアスイレブン ミニワッシャー
ピアスHEX
ステンキャップドリルネジ(ピアス)
ピアスゴールド
メーカー九飛勢螺九飛勢螺SUNCOSUNCO八幡ねじ九飛勢螺
通常価格210-210 -3,745234,44220,232
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
長さL(mm)131313161932
詳細形状低頭低頭極低頭標準標準標準
取付穴形状十字穴十字穴十字穴なしなしなし
ねじ山種類ドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじ
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角六角六角
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング