17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DSピアス皿【500~1000個入り】

DSピアス皿
通常単価(税別)
3,5475,255
税込単価
3,9025,781
通常出荷日:1日目

DSリセスの皿頭形状ドリルねじ。【特長】・高いトルク伝達機能と食い付き性能を兼ね備えている。【用途】・...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

DSの構造 (世界特許出願済)、喰い付き機能と高トルクのねじ穴構造

AとBはJASO及びトルクスの規格と同じでビットの互換性を果たすと同時に平行平面で高精度を保持。

AとBはJASO及びトルクスの規格と同じでビットの互換性を果たすと同時に平行平面で高精度を保持。

JASO規格やトルクスでは穴側の駆動翼の横断面積Fよりも、駆動翼側Eが小さい為、焼入れ硬化されたネジに対しては、ビット強化が充分ではなかった。DSではEが上回る為、ビット寿命を更に大幅に延長。

JASO規格やトルクスでは穴側の駆動翼の横断面積Fよりも、駆動翼側Eが小さい為、焼入れ硬化されたネジに対しては、ビット強化が充分ではなかった。DSではEが上回る為、ビット寿命を更に大幅に延長。

駆動角:DS

駆動角:DS

駆動角:六角穴

駆動角:六角穴

ビット駆動角:DS

ビット駆動角:DS

ビット駆動角:十字穴

ビット駆動角:十字穴

一般施工例

床工事(バーチクルボード・木根太・大引)

床工事(バーチクルボード・木根太・大引)

サッシ工事(アルミサッシ・C型鋼)

サッシ工事(アルミサッシ・C型鋼)

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

表面処理

RoHS?最小発注数量
13
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1パック

1000個入り

16
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1パック

1000個入り

19
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1パック

1000個入り

25
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,720
( 4,092 )
1日目
4,453
( 4,898 )
1日目
5,255
( 5,781 )
1日目
3,547
( 3,902 )
1日目

詳細情報

基本情報

DSリセスの皿頭形状ドリルねじ。
【特長】
・高いトルク伝達機能と食い付き性能を兼ね備えている。
【用途】
・座ぐり穴付きのサッシや金物を取り付けるのに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DSピアス皿のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取り扱い材質は何でしょうか?
A
鉄です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DSピアス皿
DSリーマピアス
ステン皿ドリルねじ(ピアス)
ピアスHEX
ピアス皿 小頭(D=6) (細目)
LIVE 皿
メーカー九飛勢螺九飛勢螺八幡ねじSUNCO九飛勢螺SUNCO
通常価格3,547-4,413 -5,177 -2327 -39,520 -
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)444444
詳細形状標準
取付穴形状ヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴十字穴なし十字穴十字穴
材質スチールスチールSUS410SUS410-スチール
ねじ山種類ドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじ細目ドリルねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング