17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ツインピアス【250~300個入り】

通常単価(税別)
10,70412,278
税込単価
11,77413,506
通常出荷日:1日目

鋼下地と金属屋根を繋ぎあわせる「吊り子」を固定させるドリルねじ。【特長】・下穴を開け、タップたて、締め...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要 

外形図 ナット

外形図 ナット

外径図

外径図

サイズLl(ねじ部)Bhφdφd3y適応板厚
6×2525±0.87.010.05.06.05.25.52.3~6.0
6×5050±1.232.010.05.06.05.25.52.3~6.0
6×6060±1.242.010.05.06.05.25.52.3~6.0
6×8080±1.262.010.05.06.05.25.52.3~6.0

一般施工例

金属外壁工事(木毛板・吊り子固定)

金属外壁工事(木毛板・吊り子固定)

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

RoHS?最小発注数量
50
10
1パック

300個入り

60
10
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,704
( 11,774 )
1日目
12,278
( 13,506 )
1日目

詳細情報

基本情報

鋼下地と金属屋根を繋ぎあわせる「吊り子」を固定させるドリルねじ。
【特長】
・下穴を開け、タップたて、締め付けを同時にできる複合ねじ。先端は切り刃先・とがり先の2種類。
・ねじの呼び(M):6、ねじ山種類:ドリルねじ、先端形状:その他特殊。
・詳細形状:標準、取付穴形状:なし、基本形状:スタッドボルト、追加形状:標準 。
・材質:スチール、表面処理:三価ホワイト。
・長さL:25、50、60、80mm。
【用途】
・標準。
※取付けには専用の「ツインピアスソケット」をご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツインピアスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取り付ける工具は何を使用すれば良いですか?
A
ツインピアスソケットをご利用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインピアス
ピアスHEX
ピアス平
ステンキャップドリルネジ(ピアス)
ピアスゴールド
鉄 シールピアスPAN
メーカー九飛勢螺SUNCO九飛勢螺八幡ねじ九飛勢螺SUNCO
通常価格10,704-2327 -4,44220,2328,226
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目
ねじの呼び(M)644554
詳細形状標準標準標準標準なべ
取付穴形状なしなし十字穴なしなし十字穴
材質スチールSUS410SUS410スチールスチールスチール
表面処理三価ホワイトラフレなし三価ブラッククロメートメッキ三価ホワイト

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング