17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ステンコート
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ピアスPAN長ドリル【1000個入り】

ピアスPAN長ドリル
通常単価(税別)
4,2936,205
税込単価
4,7226,826
通常出荷日:1日目

なべ頭形状の万能型ドリルねじ。【特長】・ねじの呼び(M):4、ねじ山種類:ドリルねじ、 先端形状:その...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ピアスPAN長ドリルの商品概要

外形図

外形図

単位:mm

品番全長
(L)
ねじ長さ
(S)
ドリル径
(D)
刃先
長さ
(d)
頭部

(dk)
高さ
(h)
4φ × 1616.0 ± 0.8全ねじ3.33~3.4850MIN7.78~8.172.67~2.92

型番リスト

表示件数

表面処理

RoHS?最小発注数量
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1パック

1000個入り

[ステンコート] 三価ステンコート
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,293
( 4,722 )
1日目
6,205
( 6,826 )
1日目

詳細情報

基本情報

なべ頭形状の万能型ドリルねじ。
【特長】
・ねじの呼び(M):4、ねじ山種類:ドリルねじ、 先端形状:その他特殊。
・長さL:16mm、詳細形状:なべ、取付穴形状:十字穴、基本形状:標準(丸)、追加形状:標準。
・材質:スチール、表面処理:三価ホワイト 三価ステンコート。
【用途】
・標準。
・看板工事から役物・外壁の取り付けまで、あらゆる用途で使用される。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピアスPAN長ドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取り扱い材質は何でしょうか?
A
鉄とSUS410です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピアスPAN長ドリル
鉄 シールピアスPAN
鉄 ホーロー用ピアスPAN
ピアスボンデルワッシャーシールPAN
ピアスHEX
六角座付ドリルねじ(ピアス)
メーカー九飛勢螺SUNCOSUNCOSUNCOSUNCO八幡ねじ
通常価格4,293-8,2267,1208,567233,988
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
ねじの呼び(M)444545
長さL(mm)161316451625
詳細形状なべなべなべなべ標準標準
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴なしなし
材質スチールスチールスチールスチールSUS410スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング