17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ピアス平【1~800個入り】

ピアス平
通常単価(税別)
2714,509
税込単価
3015,960
通常出荷日:1日目

薄鋼板と下地鋼板の締結に用いるドリルねじ。【特長】・ねじの呼び(M):4、ねじ山種類:ドリルねじ、先端...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要 

頂部 外形図

頂部 外形図

外形図

外形図

サイズLl(ネジ部)φdkh十字穴φdd3y適応板厚
4×1313±0.8全ネジ9.02.0#24.23.44.51.2~3.6

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
13
バラ(1個から購入可能)
10
1個
16
バラ(1個から購入可能)
10
1個
19
バラ(1個から購入可能)
10
1個
25
バラ(1個から購入可能)
10
1個
35
箱・パック
10
1パック

800個入り

45
箱・パック
10
1パック

600個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217
( 239 )
1日目
217
( 239 )
1日目
219
( 241 )
1日目
27
( 30 )
1日目
14,509
( 15,960 )
1日目
12,024
( 13,226 )
1日目

詳細情報

基本情報

薄鋼板と下地鋼板の締結に用いるドリルねじ。
【特長】
・ねじの呼び(M):4、ねじ山種類:ドリルねじ、先端形状:その他特殊。
・詳細形状:平、取付穴形状:十字穴、基本形状:標準(丸)、追加形状:標準。
・材質:SUS410、表面処理:なし。
・長さL:13、16、19、25、35、45mm。
【用途】
・標準。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピアス平のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取り扱い材質は何でしょうか?
A
SUS410です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピアス平
KMスチ-ルH用 DNL・平頭
ピアスHEX
ステンキャップドリルネジ(ピアス)
ピアスゴールド
ツインピアス
メーカー九飛勢螺SUNCOSUNCO八幡ねじ九飛勢螺九飛勢螺
通常価格27-6,041 -234,44220,23210,704 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目
ねじの呼び(M)44.84556
詳細形状超極低頭標準標準標準標準
取付穴形状十字穴十字穴なしなしなしなし
材質SUS410スチールSUS410スチールスチールスチール
表面処理なし三価ホワイトラフレ三価ブラッククロメートメッキ三価ホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング