17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

サンコータイト SP座付きねじ Bタイプ【1000~3000個入り】

通常単価(税別)
4,0707,200
税込単価
4,4777,920
通常出荷日:1日目

【ねじ山種類】タップタイト。【詳細形状】なべ。【取付穴形状】十字穴。【基本形状】標準(丸)。【材質】ス...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
3
8
[三価クロメート] 三価ブラック
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

3000個入り

4
16
[三価クロメート] 三価ブラック
M4
M4X16
M4-16
10
1パック

1000個入り

3
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

3000個入り

3
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

3000個入り

3
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

2500個入り

3
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

2000個入り

3
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X16
M3-16
10
1パック

2000個入り

4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

1500個入り

4
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

1500個入り

4
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

1200個入り

4
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X16
M4-16
10
1パック

1000個入り

3
6
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M3
M3X6
M3-6
-
1パック

3000個入り

3
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M3
M3X12
M3-12
-
1パック

2000個入り

4
10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M4
M4X10
M4-10
-
1パック

1500個入り

3
8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

3000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,200
( 7,920 )
1日目
5,148
( 5,663 )
1日目
5,642
( 6,206 )
1日目
5,642
( 6,206 )
1日目
5,127
( 5,640 )
1日目
4,492
( 4,941 )
1日目
5,041
( 5,545 )
1日目
5,698
( 6,268 )
1日目
5,734
( 6,307 )
1日目
4,296
( 4,726 )
1日目
4,070
( 4,477 )
1日目
5,430
( 5,973 )
1日目
4,340
( 4,774 )
1日目
4,753
( 5,228 )
1日目
5,942
( 6,536 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじ山種類】タップタイト。
【詳細形状】なべ。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】スチール。
【先端形状】平先。
【追加形状】座金組込み。
【販売単位】箱・パック。
【ねじの呼び(M)】3/4。
【長さL(mm)】6/8/10/12/14/16/20。
【表面処理】ノンクロムメッキ白/ノンクロム黒/三価ブラック/三価ホワイト/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

 

商品概要

タップタイト SP座付きBタイプ:関連画像

外形図

ねじの
呼び
ピッチ
(山 / インチ)
dk t k ねじ径
基準寸法 許容差 基準寸法 基準寸法 許容差 C D
最大 最小 最大 最小
3 20 8.0 0
-0.5
(0.6) 2.50 ±0.15 3.14 3.02 3.04 2.92
4 16 10.0 (0.7) 3.10 4.15 4.03 4.01 3.89

特長

  • SP座付き=スプリング パン座付 ばね性能を持たせた頭部形状による緩み止め効果抜群のねじ。
  • SW+平Wの作用を頭部の形状で一体化した省力化。
  • 低コスト化を実現するねじ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコータイト SP座付きねじ Bタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコータイト SP座付きねじ Bタイプ
サンコータイト (+)SP座付きねじ Pタイプ
サンコータイト SP座付き Sタイプ
サンコータイト Bタイプ ナベワッシャーヘッド
サンコータイト Cタイプ ナベ
サンコータイト TRXタンパーBタイプ ナベ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格4,070-5,642 -3,415 -2095,015 -7,677 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状なべなべなべなべなべなべ
ねじ山種類タップタイトタップタイトタップタイトタップタイトタップタイトタップタイト
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴ヘクサロビュラ穴
材質スチールスチールスチールステンレススチールスチール
先端形状平先平先平先平先平先平先

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング