17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スーパーポイント トラス

通常単価(税別)
207209
税込単価
228230
通常出荷日:1日目

スーパーポイントタッピン(タッピング)ねじのトラス頭形状。【特長】・頭部が大きい為、座面が大きく座面陥...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
6
M4X6
M4-6
10
1個
8
M4X8
M4-8
10
1個
10
M4X10
M4-10
10
1個
12
M4X12
M4-12
10
1個
16
M4X16
M4-16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207
( 228 )
1日目
208
( 229 )
1日目
209
( 230 )
1日目
209
( 230 )
1日目
208
( 229 )
1日目

詳細情報

基本情報

スーパーポイントタッピン(タッピング)ねじのトラス頭形状。
【特長】
・頭部が大きい為、座面が大きく座面陥没を防止する効果がある。
・3種タイプはゲージに通りナット締めも可能。
・タッピンねじとは、相手材に下穴を開けた所に、ねじ自らねじ立てをしながら締め付けを行うねじ。
・ねじ立て作業の手間を省き、塑性加工でめねじを成形するため、切粉が少ない。
・ねじ込みが低トルクできる為、多少の下穴のバラツキにも対応できる。
・強いめねじが形成されまた保持力が高いため、振動に対しても、ゆるみ止め効果が大きい。
【用途】
・一般鋼材に。見た目重視の場合は化粧ねじとして。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

スーパーポイント トラスの特長・外形図

ネジ転造時にネジ先端部からネジ山にV字形状の縦溝を3本形成させて相手材の雌ねじのタップ立てを低トルクに押さえる効果を生み出す。

外形図

外形図

(単位:mm)

ねじの呼び頭部外径dk頭部高さkねじ外径d3
基準寸法許容差基準寸法許容差最大最小
M48.7±0.72.5±0.153.973.84

L(長さ):6、8、10、12、16mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーポイント トラスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q相手材は何を使用しますか?
A
一般鋼材を使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーポイント トラス
タップタイト Cタイプ トラス
エバタイト 十字穴付(+) トラス頭
リップネジ トラス
ステンレス SUS410 エバタイト トラス
エバタイト 十字穴付(+) トラス小頭(D=8)
メーカーSUNCOSUNCOヤマシナクラウン精密SUNCOヤマシナ
通常価格207-4,664 -210 -4,7019,369211 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状トラストラストラストラストラストラス
ねじの呼び(M)444444
ねじ山種類タップタイトタップタイトタッピングねじタッピングねじタップタイトタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質SUS410スチールSUS410スチールSUS410SUS410

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング