17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スーパーポイント ナベ【1~1000個入り】

通常単価(税別)
2065,140
税込単価
2275,654
通常出荷日:1日目

【ねじ山種類】ハイテクねじ。【ねじの呼び(M)】4。【詳細形状】なべ。【取付穴形状】十字穴。【基本形状...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

材質

表面処理

販売単位

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
8
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X8
M4-8
10
1個
10
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X10
M4-10
10
1個
12
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
箱・パック
M4X12
M4-12
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206
( 227 )
1日目
207
( 228 )
1日目
5,140
( 5,654 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじ山種類】ハイテクねじ。
【ねじの呼び(M)】4。
【詳細形状】なべ。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】標準(丸)。
【先端形状】平先。
【長さL(mm)】8/10/12。
【材質】スチール/SUS410。
【表面処理】なし/ユニクロメッキ/クロメートメッキ。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーポイント ナベのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーポイント ナベ
スーパーポイント トラス
(+)A1ナベ
TRX B1ナベ
鉄 FTねじ ナベ
サンコータイト TRXタンパー Pタイプ ナベ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格206-207 -3,804 -7,83156,8076,977
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状なべトラスなべなべなべなべ
ねじの呼び(M)444243
ねじ山種類ハイテクねじタップタイトタッピングねじタッピングねじタップタイトタップタイト
取付穴形状十字穴十字穴十字穴ヘクサロビュラ穴十字穴ヘクサロビュラ穴
先端形状平先平先とがり先平先平先平先

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング