17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • クロメートメッキ
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タップタイト Sタイプ バインド P=1(JIS平W)【1000~2000個入り】

通常単価(税別)
5,9328,676
税込単価
6,5259,544
通常出荷日:1日目

【ねじ山種類】タップタイト。【ねじの呼び(M)】3。【詳細形状】バインド。【取付穴形状】十字穴。【基本...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

表面処理

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3X8
M3-8
10
1パック

1000個入り

6
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M3X6
M3-6
-
1パック

2000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,932
( 6,525 )
1日目
8,676
( 9,544 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじ山種類】タップタイト。
【ねじの呼び(M)】3。
【詳細形状】バインド。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】スチール。
【先端形状】平先。
【追加形状】座金組込み。
【販売単位】箱・パック。
【長さL(mm)】6/8。
【表面処理】三価ホワイト/クロメートメッキ。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの
呼び
dKKfK+fm平座金
D1×t
aCD
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差十字穴
の番号
最大最小最大最小
36.30
-0.5
1.30.6±0.11.9±0.15#28×0.51.53.042.962.942.86

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タップタイト Sタイプ バインド P=1(JIS平W)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タップタイト Sタイプ バインド P=1(JIS平W)
タップタイト Bタイプ バインドP=3(SW+JIS平W)
タップタイト Sタイプ ナベ PK=1(JIS小形平W)
十字穴付 アプセットタッピンねじ(3種溝付 C-1形) P-1 JIS平W
十字穴付(+) ナベタッピンねじ(2種溝付き B-0形)P=1(JIS平W)
十字穴付 アプセットタッピンねじ 3種溝付き C-1形 P=3(SW+JIS平W)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格5,932-6,9996,0704,170 -2217,060
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状バインドバインドなべ標準なべ標準
ねじの呼び(M)334646
ねじ山種類タップタイトタップタイトタップタイトタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質スチールスチールスチールSWCH相当SUS304相当スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング