17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さL、またはl(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サンロック六角トリーマ

サンロック六角トリーマ
通常単価(税別)
6281
税込単価
6889
通常出荷日:1日目

サンロックは「小さなねじ込みトルク」で 強い「めねじ」を成形する理想的なねじです。サンロックのねじ断面...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL、またはl(mm)

RoHS?最小発注数量
16
10
1個
20
10
1個
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62
( 68 )
1日目
70
( 77 )
1日目
81
( 89 )
1日目

詳細情報

基本情報

サンロックは「小さなねじ込みトルク」で 強い「めねじ」を成形する理想的なねじです。サンロックのねじ断面は非円形のおむすび形で、その頂点をらせん状にずらしています。このふたつの形状的特長が、小さなねじ込みトルク、 なめらかなねじ込み性を可能にしました。塑性加工でめねじを成形するため、切粉が出ません。また、成形後のスプリングバック効果により、おねじとめねじのすきまがなくなるので、 ゆるみ止め効果があります。成形時の塑性加工により強いめねじができるので、高い保持力が得られます。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンロック六角トリーマのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンロック六角トリーマ
サンロック トラス 小頭(D=8)
ステンレス SUS410 サンロック 丸皿
ステンレス SUS410 サンロック 丸皿 小頭(D=6)
いたずら防止ねじ ピン・サラ六角穴ノープラグ・スクリュー
十字穴付(+) なべタッピンねじ 3種溝付き C-1形 I=3(SW+ISO平W)
メーカー丸ヱム製作所丸ヱム製作所SUNCOSUNCOサイマコーポレーションSUNCO
通常価格62-210 -216 -210 -20410,180
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
詳細形状標準トラス丸皿丸皿サラなべ
ねじの呼び(M)644444
ねじ山種類タップタイトタップタイトタップタイトタップタイトタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状なし十字穴十字穴十字穴六角穴十字穴
材質SUS410SUS410SUS410SUS410SUS410スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング