17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • クロメートメッキ
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤスクリュートラス 十字穴付(+)【1000~2000個入り】

通常単価(税別)
6,51816,871
税込単価
7,17018,558
通常出荷日:1日目

【ねじ山種類】タッピングねじ。【詳細形状】トラス。【取付穴形状】十字穴。【基本形状】標準(丸)。【材質...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

2000個入り

4
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

1500個入り

4
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

1500個入り

5
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M5
M5X12
M5-12
10
1パック

1000個入り

4
8
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M4
M4X8
M4-8
-
1パック

2000個入り

4
10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M4
M4X10
M4-10
-
1パック

1500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,671
( 10,638 )
1日目
16,871
( 18,558 )
1日目
9,025
( 9,928 )
1日目
10,494
( 11,543 )
1日目
8,674
( 9,541 )
1日目
6,518
( 7,170 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじ山種類】タッピングねじ。
【詳細形状】トラス。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】スチール。
【先端形状】平先。
【販売単位】箱・パック。
【ねじの呼び(M)】4/5。
【長さL(mm)】8/10/12。
【表面処理】三価ホワイト/クロメートメッキ。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの
呼び
d
ピッチ
p
dkk十字穴
の番号
最大最小最大最小
40.79.48.12.652.352
50.811.811.23.252.952

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤスクリュートラス 十字穴付(+)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤスクリュートラス 十字穴付(+)
エバタイト 十字穴付(+) 皿頭
十字穴付皿タッピンねじ 1種 A形
十字穴付(+) ブレジャータッピンねじ(2種溝付 B-1形)
十字穴付(+) アプセットタッピンねじ(3種溝付 C-1形)
十字穴付ナベタッピンねじ 1種 A形
メーカーSUNCOヤマシナ八幡ねじSUNCOSUNCO八幡ねじ
通常価格6,518-205 -23 -2,438 -4,420 -45
通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目11日目
詳細形状トラスバインドバインドなべ
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質スチールSUS410SUS304相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当
先端形状平先その他特殊形状とがり先その他特殊形状その他特殊形状とがり先

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング