17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • クロメートメッキ
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤスクリュー 皿 十字穴付(+)【600~3000個入り】

通常単価(税別)
6,30215,137
税込単価
6,93216,651
通常出荷日:1日目

【ねじ山種類】 タッピングねじ 【詳細形状】 皿 【取付穴形状】 十字穴 【基本形状】...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

3000個入り

5
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M5
M5X12
M5-12
10
1パック

1500個入り

4
8
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M4
M4X8
M4-8
-
1パック

3000個入り

4
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M4
M4X16
M4-16
-
1パック

1500個入り

4
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M4
M4X25
M4-25
-
1パック

1000個入り

4
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M4
M4X30
M4-30
-
1パック

800個入り

6
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6
M6X16
M6-16
-
1パック

600個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,137
( 16,651 )
1日目
14,319
( 15,751 )
1日目
12,094
( 13,303 )
1日目
7,566
( 8,323 )
1日目
7,155
( 7,871 )
1日目
6,302
( 6,932 )
1日目
8,387
( 9,226 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじ山種類】 タッピングねじ
【詳細形状】 皿
【取付穴形状】 十字穴
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 スチール
【先端形状】 平先
【ねじの呼び(M)】 3 4 5 6
【長さL(mm)】 8 10 12 16 20 25 30
【表面処理】 三価ホワイト クロメートメッキ
【販売単位】 バラ(1個から購入可能) 箱・パック

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの呼び
d
ピッチ
p
dkk十字穴
の番号
最大最小最大最小
30.56.05.51.751.452
40.78.07.52.32.02
50.810.09.42.82.52
61.012.011.33.43.03

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤスクリュー 皿 十字穴付(+)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤスクリュー 皿 十字穴付(+)
ダイヤスクリュー ナベ 十字穴付(+)
ダイヤスクリュー 皿小頭(D=6) 十字穴付(+)
ダイヤスクリュー(六角)
十字穴付(+) PTスクリュー(1411-H1)
PTスクリュー(1411-H2) 十字穴付(+)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格6,302-5,704 -6,703 -8,441 -4,891 -5,223 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
詳細形状なべ標準なべなべ
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタップタイトタップタイト
取付穴形状十字穴十字穴十字穴なし十字穴十字穴
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
先端形状平先平先平先平先平先平先
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング