17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。

サンコータイト TRXタンパー Pタイプ ナベ【1~8000個入り】

通常単価(税別)
21029,264
税込単価
23132,190
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【材質】スチール/ステンレス。【表面処理】なし/ノンクロム(亜鉛メッキ)クロメート色/ノンクロム(亜鉛...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
2.6
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10
1パック

8000個入り

2.6
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10
1パック

7000個入り

2.6
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
10
1パック

5000個入り

3
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

4000個入り

3
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

3500個入り

4
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

2500個入り

2.6
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10
1パック

7000個入り

2.6
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
10
1パック

6000個入り

2.6
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
10
1パック

5000個入り

3
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

6000個入り

3
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

5000個入り

3
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

4000個入り

3
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

3500個入り

4
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

2500個入り

4
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

2500個入り

4
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

2000個入り

4
20
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M4
M4X20
M4-20
10
1パック

1200個入り

4
10
[スチール] スチール
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
M4
M4X10
M4-10
-
1パック

2500個入り

2.6
6
[スチール] スチール
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
箱・パック
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10
1パック

8000個入り

3
8
[スチール] スチール
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
箱・パック
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

5000個入り

3
10
[スチール] スチール
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
箱・パック
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

4000個入り

3
12
[スチール] スチール
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
箱・パック
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

3500個入り

3
6
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X6
M3-6
10
1個
3
8
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
10
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X10
M3-10
10
1個
3
12
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X12
M3-12
10
1個
4
8
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
10
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X10
M4-10
10
1個
4
12
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X12
M4-12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,210
( 32,131 )
1日目
25,512
( 28,063 )
1日目
18,270
( 20,097 )
1日目
14,523
( 15,975 )
1日目
8,686
( 9,555 )
1日目
10,022
( 11,024 )
1日目
18,604
( 20,464 )
1日目
16,821
( 18,503 )
1日目
15,364
( 16,900 )
1日目
11,942
( 13,136 )
1日目
15,752
( 17,327 )
1日目
12,602
( 13,862 )
1日目
7,597
( 8,357 )
1日目
8,322
( 9,154 )
1日目
8,859
( 9,745 )
1日目
7,677
( 8,445 )
1日目
6,106
( 6,717 )
1日目
7,222
( 7,944 )
1日目
29,264
( 32,190 )
1日目
15,177
( 16,695 )
1日目
12,142
( 13,356 )
1日目
17,029
( 18,732 )
1日目
210
( 231 )
1日目
211
( 232 )
1日目
210
( 231 )
1日目
213
( 234 )
1日目
218
( 240 )
1日目
219
( 241 )
1日目
221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【材質】スチール/ステンレス。
【表面処理】なし/ノンクロム(亜鉛メッキ)クロメート色/ノンクロム(亜鉛メッキ)黒色/ノンクロム黒色/ノンクロムメッキ白/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ/クロームメッキ。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの
呼び
ドライブ
サイズ
dkKAIねじ径
CD
参考最大最小最大最小最大最小
3T105.52.02.821.050.853.143.023.042.92
4T207.02.63.901.401.204.164.044.023.90

※ねじ穴に突起(ピン)あり

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコータイト TRXタンパー Pタイプ ナベのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコータイト TRXタンパー Pタイプ ナベ
サンコータイト TRXタンパー Pタイプ ナベ
サンコータイト TRXタンパーBタイプ ナベ
サンコータイト TRXタンパー Sタイプ ナベ
TRXタンパー B0ナベ
サンコータイト Pタイプ ナベ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格210-6,9777,677 -7,597 -6,018 -3,712 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状なべなべなべなべなべなべ
ねじ山種類タップタイトタップタイトタップタイトタップタイトタッピングねじタップタイト
取付穴形状ヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴十字穴
先端形状平先平先平先その他特殊形状平先平先
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
よく一緒に購入される商品

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング