17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が264型番あります。

サンコータイト (+) Pタイプ バインド【1~16000個入り】

通常単価(税別)
20529,852
税込単価
22632,837
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【材質】スチール/ステンレス【表面処理】なし/ノンクロム(亜鉛メッキ)クロメート色/ノンクロム(亜鉛メ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が264型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
3
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X16
M3-16
-
10
1パック

2000個入り

4
18
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X18
M4-18
-
10
1パック

1000個入り

3
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X16
M3-16
-
10
1パック

2000個入り

4
18
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M4
M4X18
M4-18
-
10
1パック

1000個入り

4
20
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M4
M4X20
M4-20
-
10
1パック

1000個入り

3
14
[スチール] スチール
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
M3
M3X14
M3-14
-
-
1パック

2500個入り

3
16
[スチール] スチール
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
M3
M3X16
M3-16
-
-
1パック

2000個入り

4
18
[スチール] スチール
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
M4
M4X18
M4-18
-
-
1パック

1000個入り

4
20
[スチール] スチール
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
M4
M4X20
M4-20
-
-
1パック

1000個入り

4
12
[スチール] スチール
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
箱・パック
M4
M4X12
M4-12
-
-
1パック

1500個入り

3
12
[スチール] スチール
[クロームメッキ] クロームメッキ
箱・パック
M3
M3X12
M3-12
-
10
1パック

3000個入り

3
16
[スチール] スチール
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
箱・パック
M3
M3X16
M3-16
-
10
1パック

2000個入り

4
18
[スチール] スチール
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
箱・パック
M4
M4X18
M4-18
-
10
1パック

1000個入り

3
12
[スチール] スチール
[ステンコート] 三価ステンコート
箱・パック
M3
M3X12
M3-12
-
10
1パック

3000個入り

3
14
[スチール] スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
箱・パック
M3
M3X14
M3-14
-
-
1パック

2500個入り

3
16
[スチール] スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
箱・パック
M3
M3X16
M3-16
-
-
1パック

2000個入り

2
5
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X5
M2-5
-
10
1パック

15000個入り

2
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X6
M2-6
-
10
1パック

12000個入り

2
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X8
M2-8
-
10
1パック

10000個入り

2
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X10
M2-10
-
10
1パック

8000個入り

2
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X12
M2-12
-
10
1パック

7000個入り

2
14
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X14
M2-14
-
10
1パック

6000個入り

2.3
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.3
M2.3X6
M2.3-6
-
10
1パック

10000個入り

2.6
5
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X5
M2.6-5
-
10
1パック

7000個入り

2.6
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
-
10
1パック

7000個入り

2.6
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
-
10
1パック

5000個入り

2.6
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
-
10
1パック

4000個入り

2.6
14
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X14
M2.6-14
-
10
1パック

4000個入り

2.6
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X16
M2.6-16
-
10
1パック

3000個入り

3
5
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X5
M3-5
-
10
1パック

5000個入り

3
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X6
M3-6
-
10
1パック

5000個入り

3
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X8
M3-8
-
10
1パック

4000個入り

2
4
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2
M2X4
M2-4
-
10
1パック

16000個入り

2
5
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2
M2X5
M2-5
-
10
1パック

15000個入り

2
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2
M2X6
M2-6
-
10
1パック

12000個入り

2
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2
M2X8
M2-8
-
10
1パック

10000個入り

2
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2
M2X10
M2-10
-
10
1パック

8000個入り

2
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2
M2X12
M2-12
-
10
1パック

7000個入り

2
14
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2
M2X14
M2-14
-
10
1パック

6000個入り

2.3
4
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.3
M2.3X4
M2.3-4
-
10
1パック

10000個入り

2.3
5
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.3
M2.3X5
M2.3-5
-
10
1パック

10000個入り

2.3
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.3
M2.3X6
M2.3-6
-
10
1パック

10000個入り

2.6
5
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X5
M2.6-5
-
10
1パック

7000個入り

2.6
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
-
10
1パック

7000個入り

2.6
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
-
10
1パック

6000個入り

2.6
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
-
10
1パック

5000個入り

2.6
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
-
10
1パック

4000個入り

2.6
14
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X14
M2.6-14
-
10
1パック

4000個入り

2.6
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X16
M2.6-16
-
10
1パック

3000個入り

2.6
18
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X18
M2.6-18
-
10
1パック

3000個入り

2.6
20
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X20
M2.6-20
-
10
1パック

2000個入り

2.6
25
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X25
M2.6-25
-
10
1パック

1500個入り

3
4
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X4
M3-4
-
10
1パック

6000個入り

3
5
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X5
M3-5
-
10
1パック

5000個入り

3
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X6
M3-6
-
10
1パック

5000個入り

3
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X8
M3-8
-
10
1パック

4000個入り

2
5
[スチール] スチール
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
M2
M2X5
M2-5
-
-
1パック

15000個入り

2
8
[スチール] スチール
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
M2
M2X8
M2-8
-
-
1パック

10000個入り

2.6
6
[スチール] スチール
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
-
-
1パック

7000個入り

2.6
8
[スチール] スチール
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
-
-
1パック

6000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,790
( 6,369 )
1日目
5,478
( 6,026 )
1日目
4,831
( 5,314 )
1日目
4,564
( 5,020 )
1日目
4,564
( 5,020 )
1日目
4,400
( 4,840 )
1日目
3,742
( 4,116 )
1日目
3,724
( 4,096 )
1日目
3,816
( 4,198 )
1日目
5,323
( 5,855 )
1日目
11,251
( 12,376 )
9日目
5,181
( 5,699 )
1日目
5,070
( 5,577 )
1日目
16,916
( 18,608 )
1日目
5,625
( 6,188 )
1日目
3,742
( 4,116 )
1日目
24,753
( 27,228 )
1日目
19,803
( 21,783 )
1日目
16,950
( 18,645 )
1日目
15,620
( 17,182 )
1日目
14,140
( 15,554 )
1日目
12,863
( 14,149 )
1日目
16,136
( 17,750 )
1日目
11,664
( 12,830 )
1日目
11,673
( 12,840 )
1日目
8,962
( 9,858 )
1日目
8,328
( 9,161 )
1日目
8,219
( 9,041 )
1日目
6,983
( 7,681 )
1日目
10,054
( 11,059 )
1日目
9,902
( 10,892 )
1日目
7,922
( 8,714 )
1日目
22,422
( 24,664 )
1日目
20,814
( 22,895 )
1日目
16,652
( 18,317 )
1日目
14,414
( 15,855 )
1日目
11,821
( 13,003 )
1日目
11,768
( 12,945 )
1日目
12,626
( 13,889 )
1日目
13,615
( 14,977 )
1日目
13,477
( 14,825 )
1日目
13,477
( 14,825 )
1日目
9,679
( 10,647 )
1日目
10,930
( 12,023 )
1日目
9,727
( 10,700 )
1日目
8,306
( 9,137 )
1日目
6,946
( 7,641 )
1日目
7,628
( 8,391 )
1日目
5,854
( 6,439 )
1日目
6,384
( 7,022 )
1日目
4,476
( 4,924 )
1日目
5,300
( 5,830 )
1日目
10,748
( 11,823 )
1日目
8,306
( 9,137 )
1日目
8,301
( 9,131 )
1日目
6,641
( 7,305 )
1日目
16,433
( 18,076 )
1日目
11,803
( 12,983 )
1日目
7,791
( 8,570 )
1日目
7,836
( 8,620 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】スチール/ステンレス
【表面処理】なし/ノンクロム(亜鉛メッキ)クロメート色/ノンクロム(亜鉛メッキ)黒色/ノンクロムメッキ白/ノンクロム黒色/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ/銅下ニッケルメッキ/黒ニッケル/クロームメッキ/ステンコート/三価ステンコート/黒色塗装

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

タップタイト (+) Pタイプ バインドの外形図
ねじの
呼び
ピッチ
(山/寸)
dkf+kmねじ径
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差十字穴
の番号
CD
最大最小最大最小
2324.30
-0.4
1.20±0.112.112.012.031.93
2.3284.91.402.422.322.342.24
2.5245.31.502.632.532.542.44
2.6245.51.602.722.622.632.53
3206.30
-0.5
1.90±0.1523.143.023.042.92
3.5187.32.203.653.533.563.44
4168.32.504.154.034.013.89
51410.30
-0.6
3.105.195.055.034.89

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコータイト (+) Pタイプ バインドのレビュー
4.8平均満足度:4.88件のレビュー
実験室の在庫ねじの補充
5
満足度:5.0
実験室で在庫保管しているネジが無くなったため補充用に購入。他では1000個単位でしか売っていませんが、少量でも販売してく...もっと読む
2人が参考にしています。
ABS筐体組み立て
5
満足度:5.0
ABSの筐体の固定に使用しました 締め付けも問題なく使用できました
1人が参考にしています。
基板取付ネジ
5
満足度:5.0
樹脂筐体に基板を取り付けるのみ使用しました 注文から翌日には到着したので、直ぐに検証できました
0人が参考にしています。
MCナイロン固定用
4
満足度:4.0
樹脂用に注文しましたが、使うのが少ないのでもう少し小ロットから安く買えるといいかと思う。MCナイロンに下穴開けてガードよ...もっと読む
0人が参考にしています。
測定器部品の締結
5
満足度:5.0
3Dプリンタで製作した測定器の蓋の取り付けに使用。 PLAに対しての締結ですが問題なくできました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコータイト (+) Pタイプ バインド
サンコータイト (+) Bタイプ バインド
サンコータイト Sタイプ バインド
サンコータイト Sタイプ バインド
サンコータイト Cタイプ バインド
サンコータイト (+) Pタイプ 皿
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格205-205 -15,7257 -5,871 -205 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
詳細形状バインドバインドバインドバインドバインド
ねじ山種類タップタイトタップタイトタップタイトタップタイトタップタイトタップタイト
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
先端形状平先その他特殊形状平先その他特殊形状平先平先
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング