17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

タップタイト Sタイプ 六角アプセット【500~2000個入り】

通常単価(税別)
5,5139,144
税込単価
6,06410,058
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【ねじ山種類】タップタイト。【詳細形状】標準。【取付穴形状】十字穴。【基本形状】六角。【材質】スチール...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
4
8
[三価クロメート] 三価ブラック
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

2000個入り

4
12
[三価クロメート] 三価ブラック
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

1500個入り

5
20
[三価クロメート] 三価ブラック
M5
M5X20
M5-20
10
1パック

700個入り

4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

2000個入り

4
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

1500個入り

4
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

1500個入り

5
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M5
M5X10
M5-10
10
1パック

1200個入り

5
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M5
M5X12
M5-12
10
1パック

1000個入り

5
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
M5
M5X15
M5-15
10
1パック

800個入り

5
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
M5
M5X16
M5-16
10
1パック

800個入り

5
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
M5
M5X20
M5-20
10
1パック

700個入り

6
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X12
M6-12
10
1パック

700個入り

6
14
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X14
M6-14
10
1パック

500個入り

6
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X16
M6-16
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,144
( 10,058 )
1日目
8,564
( 9,420 )
1日目
7,371
( 8,108 )
1日目
8,398
( 9,238 )
1日目
6,560
( 7,216 )
1日目
6,913
( 7,604 )
1日目
7,652
( 8,417 )
1日目
6,671
( 7,338 )
1日目
5,820
( 6,402 )
1日目
5,820
( 6,402 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,513
( 6,064 )
1日目
7,725
( 8,498 )
1日目
6,434
( 7,077 )
1日目
6,680
( 7,348 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじ山種類】タップタイト。
【詳細形状】標準。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】六角。
【材質】スチール。
【先端形状】その他特殊形状。
【追加形状】標準。
【販売単位】箱・パック。
【用途】標準。
【ねじの呼び(M)】4/5/6。
【長さL(mm)】8/10/12/14/15/16/20。
【表面処理】三価ブラック/三価ホワイト。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの呼び
ピツチSkmCD
基準寸法許容差基準寸法許容差十字穴
の番号
最大最小最大最小
40.77.00
-0.2
2.8±0.14.1#24.073.993.933.85
50.88.03.5±0.154.95.085.004.924.84
61.010.04.06.3#36.106.005.905.80

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タップタイト Sタイプ 六角アプセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タップタイト Sタイプ 六角アプセット
タップタイト (+) Sタイプ 六角フランジ
タップタイト Sタイプ バインド P=2(SW)
タップタイト Sタイト 皿頭
タップタイト 0番-3種なべ Sタイプ(ガイド付)
タップタイト Sタイト なべ頭
メーカーSUNCOSUNCOSUNCO日東精工SUNCO日東精工
通常価格5,513-3,867 -6,591 -25,993 -19,08921,500 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
詳細形状標準標準バインドなべなべ
ねじ山種類タップタイトタップタイトタップタイトタップタイトタップタイトタップタイト
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
先端形状その他特殊形状その他特殊形状平先平先その他特殊形状平先
よく一緒に購入される商品

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング