17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が111型番あります。

サンコータイト Sタイプ 皿【1~20000個入り】

通常単価(税別)
20743,412
税込単価
22847,753
通常出荷日:1日目~10日目

【材質】スチール/SUS410/ステンレス。【表面処理】なし/ノンクロム(亜鉛メッキ)クロメート色/ノ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が111型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
4
8
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
10
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X10
M4-10
10
1個
4
12
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X12
M4-12
10
1個
2
5
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X5
M2-5
10
1パック

20000個入り

2
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X6
M2-6
10
1パック

18000個入り

2
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X8
M2-8
10
1パック

14000個入り

2.5
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.5
M2.5X8
M2.5-8
10
1パック

8000個入り

2.6
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10
1パック

10000個入り

2.6
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10
1パック

8000個入り

3
5
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X5
M3-5
10
1パック

8000個入り

3
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

8000個入り

3
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

6000個入り

3
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

5000個入り

3
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

4000個入り

3
14
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X14
M3-14
10
1パック

3500個入り

4
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

3500個入り

4
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

2500個入り

4
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

2500個入り

4
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X16
M4-16
10
1パック

1500個入り

4
25
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X25
M4-25
10
1パック

1000個入り

5
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X12
M5-12
10
1パック

900個入り

2
5
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2
M2X5
M2-5
10
1パック

20000個入り

2
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2
M2X6
M2-6
10
1パック

18000個入り

2
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2
M2X8
M2-8
10
1パック

14000個入り

2
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2
M2X10
M2-10
10
1パック

10000個入り

2.5
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.5
M2.5X6
M2.5-6
10
1パック

10000個入り

2.5
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.5
M2.5X10
M2.5-10
10
1パック

7000個入り

2.6
5
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X5
M2.6-5
10
1パック

12000個入り

2.6
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10
1パック

10000個入り

2.6
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10
1パック

8000個入り

2.6
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
10
1パック

7000個入り

3
5
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X5
M3-5
10
1パック

8000個入り

3
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

8000個入り

3
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

6000個入り

3
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

5000個入り

3
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

4000個入り

3
14
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X14
M3-14
10
1パック

3500個入り

3
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X16
M3-16
10
1パック

3000個入り

3
20
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X20
M3-20
10
1パック

2000個入り

3.5
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3.5
M3.5X8
M3.5-8
10
1パック

4000個入り

3.5
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3.5
M3.5X10
M3.5-10
10
1パック

3000個入り

3.5
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3.5
M3.5X12
M3.5-12
10
1パック

3000個入り

3.5
14
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3.5
M3.5X14
M3.5-14
10
1パック

2000個入り

3.5
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3.5
M3.5X16
M3.5-16
10
1パック

2000個入り

4
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

3500個入り

4
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

2500個入り

4
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

2500個入り

4
14
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M4
M4X14
M4-14
10
1パック

2000個入り

4
15
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M4
M4X15
M4-15
10
1パック

1500個入り

4
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M4
M4X16
M4-16
10
1パック

1500個入り

4
20
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M4
M4X20
M4-20
10
1パック

1200個入り

4
25
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M4
M4X25
M4-25
10
1パック

1000個入り

5
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M5
M5X10
M5-10
10
1パック

1000個入り

5
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M5
M5X12
M5-12
10
1パック

900個入り

5
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M5
M5X16
M5-16
10
1パック

800個入り

5
20
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M5
M5X20
M5-20
10
1パック

800個入り

6
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M6
M6X12
M6-12
10
1パック

600個入り

6
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M6
M6X16
M6-16
10
1パック

600個入り

6
20
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M6
M6X20
M6-20
10
1パック

500個入り

6
25
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M6
M6X25
M6-25
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207
( 228 )
1日目
207
( 228 )
1日目
208
( 229 )
1日目
32,623
( 35,885 )
1日目
29,361
( 32,297 )
1日目
23,417
( 25,759 )
1日目
13,331
( 14,664 )
1日目
13,739
( 15,113 )
1日目
17,366
( 19,103 )
1日目
17,678
( 19,446 )
1日目
13,859
( 15,245 )
1日目
10,395
( 11,435 )
1日目
9,049
( 9,954 )
1日目
8,322
( 9,154 )
1日目
7,735
( 8,509 )
1日目
10,076
( 11,084 )
1日目
8,472
( 9,319 )
1日目
8,276
( 9,104 )
1日目
6,919
( 7,611 )
1日目
5,753
( 6,328 )
1日目
7,467
( 8,214 )
1日目
27,303
( 30,033 )
1日目
24,574
( 27,031 )
1日目
30,091
( 33,100 )
1日目
14,775
( 16,253 )
1日目
14,961
( 16,457 )
1日目
10,055
( 11,061 )
1日目
15,372
( 16,909 )
1日目
11,529
( 12,682 )
1日目
9,583
( 10,541 )
1日目
8,771
( 9,648 )
1日目
14,798
( 16,278 )
1日目
11,452
( 12,597 )
1日目
9,542
( 10,496 )
1日目
8,306
( 9,137 )
1日目
6,961
( 7,657 )
1日目
7,194
( 7,913 )
1日目
6,736
( 7,410 )
1日目
5,211
( 5,732 )
1日目
12,785
( 14,064 )
1日目
8,899
( 9,789 )
1日目
8,996
( 9,896 )
1日目
7,164
( 7,880 )
1日目
7,503
( 8,253 )
1日目
9,410
( 10,351 )
1日目
7,122
( 7,834 )
1日目
7,598
( 8,358 )
1日目
6,238
( 6,862 )
1日目
5,361
( 5,897 )
1日目
5,780
( 6,358 )
1日目
4,888
( 5,377 )
1日目
4,798
( 5,278 )
1日目
6,921
( 7,613 )
1日目
6,543
( 7,197 )
1日目
6,534
( 7,187 )
1日目
7,581
( 8,339 )
1日目
5,457
( 6,003 )
1日目
5,659
( 6,225 )
1日目
5,637
( 6,201 )
1日目
6,666
( 7,333 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】スチール/SUS410/ステンレス。
【表面処理】なし/ノンクロム(亜鉛メッキ)クロメート色/ノンクロム(亜鉛メッキ)黒色/ノンクロム黒色/ノンクロムメッキ白/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ/クロームメッキ/ステンコート/三価ステンコート/スズコバルト。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの
呼び
ピツチdkk十字穴ねじ径
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差mQ十字穴CD
最大最大最小最大最小最大最小
20.44.00
-0.4
1.200
-0.2
2.21.010.6512.031.951.951.87
2.50.4551.452.61.421.052.552.472.462.38
2.60.455.21.502.61.421.052.642.562.552.47
30.56.00
-0.5
1.750
-0.3
3.61.430.9123.042.962.942.86
3.50.67.02.004.11.931.403.553.473.433.35
40.78.02.304.52.331.794.063.983.923.84
50.810.00
-0.6
2.805.12.932.385.085.004.924.84
61.012.00
-0.7
3.400
-0.4
6.73.262.7036.106.005.905.80

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコータイト Sタイプ 皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコータイト Sタイプ 皿
サンコータイト Sタイプ 皿
サンコータイト Sタイプ ナベ
サンコータイト (+) Sタイプ ナベ
サンコータイト Sタイプ トラス
サンコータイト Sタイプ トラス
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格207-4,7557,397 -204 -4,595 -207 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
詳細形状なべなべトラストラス
ねじ山種類タップタイトタッピングねじタップタイトタップタイトタップタイトタップタイト
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
先端形状その他特殊形状平先平先その他特殊形状平先その他特殊形状
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング