17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が305型番あります。

サンコータイト (+) Sタイプ ナベ【1~20000個入り】

通常単価(税別)
20447,500
税込単価
22452,250
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【材質】スチール/SUS410/ASL516【表面処理】なし/ノンクロム(亜鉛メッキ)クロメート色/ノ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が305型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
3
6
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X6
M3-6
-
10
1個
3
8
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X8
M3-8
-
10
1個
3
10
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X10
M3-10
-
10
1個
3
12
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X12
M3-12
-
10
1個
4
6
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X6
M4-6
-
10
1個
4
8
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
-
10
1個
4
10
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X10
M4-10
-
10
1個
4
12
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X12
M4-12
-
10
1個
4
16
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X16
M4-16
-
10
1個
4
20
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
箱・パック
M4
M4X20
M4-20
-
10
1パック

600個入り

5
8
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X8
M5-8
-
10
1個
5
10
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X10
M5-10
-
10
1個
5
12
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X12
M5-12
-
10
1個
5
16
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X16
M5-16
-
10
1個
4
6
[ステンレス] ASL516
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X6
M4-6
-
10
1個
4
8
[ステンレス] ASL516
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
-
10
1個
4
10
[ステンレス] ASL516
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X10
M4-10
-
10
1個
4
12
[ステンレス] ASL516
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X12
M4-12
-
10
1個
4
16
[ステンレス] ASL516
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X16
M4-16
-
10
1個
2
4
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X4
M2-4
-
10
1パック

20000個入り

2
5
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X5
M2-5
-
10
1パック

18000個入り

2
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X10
M2-10
-
10
1パック

10000個入り

2
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X12
M2-12
-
10
1パック

8000個入り

2.5
5
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.5
M2.5X5
M2.5-5
-
10
1パック

10000個入り

2.5
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.5
M2.5X8
M2.5-8
-
10
1パック

7000個入り

2.5
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.5
M2.5X10
M2.5-10
-
10
1パック

5000個入り

2.5
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.5
M2.5X12
M2.5-12
-
10
1パック

5000個入り

2.6
5
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X5
M2.6-5
-
10
1パック

10000個入り

2.6
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
-
10
1パック

8000個入り

2.6
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
-
10
1パック

7000個入り

2.6
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
-
10
1パック

6000個入り

2.6
14
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X14
M2.6-14
-
10
1パック

4000個入り

3
4
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X4
M3-4
-
10
1パック

7000個入り

3
5
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X5
M3-5
-
10
1パック

6000個入り

3
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X6
M3-6
-
10
1パック

6000個入り

3
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X8
M3-8
-
10
1パック

5000個入り

3
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X10
M3-10
-
10
1パック

4000個入り

3
14
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X14
M3-14
-
10
1パック

3000個入り

3
15
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X15
M3-15
-
10
1パック

3000個入り

3
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X16
M3-16
-
10
1パック

2500個入り

3
20
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X20
M3-20
-
10
1パック

2000個入り

3
25
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X25
M3-25
-
10
1パック

1500個入り

3
30
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X30
M3-30
-
10
1パック

800個入り

4
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X6
M4-6
-
10
1パック

3000個入り

4
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X8
M4-8
-
10
1パック

2500個入り

4
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X10
M4-10
-
10
1パック

2500個入り

4
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X12
M4-12
-
10
1パック

2000個入り

4
14
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X14
M4-14
-
10
1パック

1500個入り

4
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X16
M4-16
-
10
1パック

1500個入り

4
20
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X20
M4-20
-
10
1パック

1200個入り

4
30
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X30
M4-30
-
10
1パック

800個入り

4
40
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X40
M4-40
-
10
1パック

600個入り

5
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X8
M5-8
-
10
1パック

1200個入り

5
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X10
M5-10
-
10
1パック

1000個入り

5
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X12
M5-12
-
10
1パック

900個入り

5
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X16
M5-16
-
10
1パック

800個入り

5
20
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X20
M5-20
-
10
1パック

800個入り

5
25
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X25
M5-25
-
10
1パック

600個入り

6
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M6
M6X10
M6-10
-
10
1パック

800個入り

6
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M6
M6X16
M6-16
-
10
1パック

600個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205
( 226 )
1日目
206
( 227 )
1日目
205
( 226 )
1日目
204
( 224 )
1日目
207
( 228 )
1日目
207
( 228 )
1日目
208
( 229 )
1日目
208
( 229 )
1日目
208
( 229 )
1日目
4,678
( 5,146 )
1日目
212
( 233 )
1日目
215
( 237 )
1日目
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
1日目
209
( 230 )
1日目
211
( 232 )
1日目
214
( 235 )
1日目
213
( 234 )
1日目
218
( 240 )
1日目
47,500
( 52,250 )
1日目
42,924
( 47,216 )
1日目
18,833
( 20,716 )
1日目
17,066
( 18,773 )
1日目
17,820
( 19,602 )
1日目
12,960
( 14,256 )
1日目
12,100
( 13,310 )
1日目
12,196
( 13,416 )
1日目
15,822
( 17,404 )
1日目
12,214
( 13,435 )
1日目
11,076
( 12,184 )
1日目
10,093
( 11,102 )
1日目
9,745
( 10,720 )
1日目
15,187
( 16,706 )
1日目
11,641
( 12,805 )
1日目
11,550
( 12,705 )
1日目
9,625
( 10,588 )
1日目
8,043
( 8,847 )
1日目
7,366
( 8,103 )
1日目
8,115
( 8,927 )
1日目
6,763
( 7,439 )
1日目
6,241
( 6,865 )
1日目
5,596
( 6,156 )
1日目
4,053
( 4,458 )
1日目
9,192
( 10,111 )
1日目
7,997
( 8,797 )
1日目
8,472
( 9,319 )
1日目
7,357
( 8,093 )
1日目
5,623
( 6,185 )
1日目
6,919
( 7,611 )
1日目
6,116
( 6,728 )
1日目
6,112
( 6,723 )
1日目
6,100
( 6,710 )
9日目
8,711
( 9,582 )
1日目
8,298
( 9,128 )
1日目
7,841
( 8,625 )
1日目
7,852
( 8,637 )
1日目
9,091
( 10,000 )
1日目
7,525
( 8,278 )
1日目
7,885
( 8,674 )
1日目
6,318
( 6,950 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】スチール/SUS410/ASL516
【表面処理】なし/ノンクロム(亜鉛メッキ)クロメート色/ノンクロム(亜鉛メッキ)黒色/ノンクロムメッキ白/ノンクロム黒色/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ/銅下ニッケルメッキ/黒ニッケル/クロームメッキ/ダクロタイズド/ステンコート/三価ステンコート/黒色塗装

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

タップタイト (+) Sタイプ ナベの外形図
ねじの
呼び
ピッチdkk十字穴ねじ径
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差mQ十字穴CD
最大最大最小最大最小最大最小
20.43.50
-0.4
1.3±0.12.21.010.6012.031.951.951.87
2.30.44.01.52.41.210.802.332.252.252.17
2.50.454.51.72.61.421.002.552.472.462.38
2.60.454.51.72.61.421.002.642.562.552.47
30.55.50
-0.5
2.0±0.153.51.430.8623.042.962.942.86
3.50.66.02.33.81.731.153.553.473.433.35
40.77.02.64.12.031.454.063.983.923.84
50.89.0-0.63.34.82.732.145.0854.924.84
61.0010.500
-0.7
3.9±0.26.32.862.2636.106.005.905.80

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコータイト (+) Sタイプ ナベのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
マウント板への機器の取付け
5
満足度:5.0
タップタイトは通常のメートルねじを切ってくれるのと、先端形状のおかげで比較的小さな力で締められるので便利です。 加工サー...もっと読む
0人が参考にしています。
タップが切り難い穴の締結用に使用
5
満足度:5.0
Sタイトねじは、メートルねじを切りながらねじを止めることができるので、よく使用しています。タッピングと比べてねじばかにな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコータイト (+) Sタイプ ナベ
サンコータイト Sタイプ ナベ
サンコータイト Sタイプ 皿
サンコータイト Sタイプ 皿
サンコータイト Sタイプ ナベ P=2(SW)
サンコータイト (+) Bタイプ ナベ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格204-7,397 -207 -4,7555,866 -205 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
詳細形状なべなべなべなべ
ねじ山種類タップタイトタップタイトタップタイトタッピングねじタップタイトタップタイト
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
先端形状その他特殊形状平先その他特殊形状平先平先その他特殊形状
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
よく一緒に購入される商品

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング