17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が80型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRX皿タッピンねじ(3種溝付 C-1形)【100~700個入り】

通常単価(税別)
4,38510,256
税込単価
4,82411,282
通常出荷日:1日目

【ねじ山種類】タッピングねじ。【詳細形状】皿。【取付穴形状】ヘクサロビュラ穴。【基本形状】標準(丸)。...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が80型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
5
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
M5
M5X20
M5-20
10
1パック

600個入り

5
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
M5
M5X30
M5-30
10
1パック

600個入り

5
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
M5
M5X35
M5-35
10
1パック

500個入り

5
40
[三価クロメート] 三価ホワイト
M5
M5X40
M5-40
10
1パック

400個入り

6
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X20
M6-20
10
1パック

400個入り

6
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X25
M6-25
10
1パック

500個入り

6
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X30
M6-30
10
1パック

400個入り

6
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X35
M6-35
10
1パック

300個入り

6
40
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X40
M6-40
10
1パック

300個入り

6
45
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X45
M6-45
10
1パック

250個入り

6
50
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X50
M6-50
10
1パック

200個入り

6
55
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X55
M6-55
10
1パック

200個入り

6
60
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X60
M6-60
10
1パック

180個入り

6
65
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X65
M6-65
10
1パック

150個入り

6
70
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X70
M6-70
10
1パック

120個入り

6
75
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X75
M6-75
10
1パック

200個入り

6
80
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X80
M6-80
10
1パック

200個入り

6
85
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X85
M6-85
10
1パック

180個入り

6
90
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X90
M6-90
10
1パック

170個入り

6
100
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X100
M6-100
10
1パック

150個入り

8
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
M8
M8X30
M8-30
10
1パック

200個入り

8
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
M8
M8X35
M8-35
10
1パック

180個入り

8
40
[三価クロメート] 三価ホワイト
M8
M8X40
M8-40
10
1パック

160個入り

8
45
[三価クロメート] 三価ホワイト
M8
M8X45
M8-45
10
1パック

150個入り

8
50
[三価クロメート] 三価ホワイト
M8
M8X50
M8-50
10
1パック

130個入り

8
55
[三価クロメート] 三価ホワイト
M8
M8X55
M8-55
10
1パック

120個入り

8
60
[三価クロメート] 三価ホワイト
M8
M8X60
M8-60
10
1パック

100個入り

8
65
[三価クロメート] 三価ホワイト
M8
M8X65
M8-65
10
1パック

100個入り

5
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M5
M5X30
M5-30
-
1パック

600個入り

6
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6
M6X20
M6-20
-
1パック

400個入り

6
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6
M6X25
M6-25
-
1パック

500個入り

6
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6
M6X30
M6-30
-
1パック

400個入り

6
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6
M6X35
M6-35
-
1パック

300個入り

6
40
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6
M6X40
M6-40
-
1パック

300個入り

6
45
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6
M6X45
M6-45
-
1パック

250個入り

6
50
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6
M6X50
M6-50
-
1パック

200個入り

6
55
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6
M6X55
M6-55
-
1パック

200個入り

6
60
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6
M6X60
M6-60
-
1パック

180個入り

6
65
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6
M6X65
M6-65
-
1パック

150個入り

6
70
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6
M6X70
M6-70
-
1パック

120個入り

6
75
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6
M6X75
M6-75
-
1パック

200個入り

6
85
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6
M6X85
M6-85
-
1パック

180個入り

6
90
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6
M6X90
M6-90
-
1パック

170個入り

6
100
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6
M6X100
M6-100
-
1パック

150個入り

8
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M8
M8X35
M8-35
-
1パック

180個入り

8
40
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M8
M8X40
M8-40
-
1パック

160個入り

8
45
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M8
M8X45
M8-45
-
1パック

150個入り

8
50
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M8
M8X50
M8-50
-
1パック

130個入り

8
55
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M8
M8X55
M8-55
-
1パック

120個入り

8
60
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M8
M8X60
M8-60
-
1パック

100個入り

8
65
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M8
M8X65
M8-65
-
1パック

100個入り

5
16
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M5
M5X16
M5-16
-
1パック

700個入り

5
20
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M5
M5X20
M5-20
-
1パック

600個入り

5
25
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M5
M5X25
M5-25
-
1パック

700個入り

5
30
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M5
M5X30
M5-30
-
1パック

600個入り

5
35
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M5
M5X35
M5-35
-
1パック

500個入り

5
40
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M5
M5X40
M5-40
-
1パック

400個入り

5
50
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M5
M5X50
M5-50
-
1パック

300個入り

6
16
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M6
M6X16
M6-16
-
1パック

500個入り

6
20
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M6
M6X20
M6-20
-
1パック

400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,674
( 6,241 )
1日目
8,094
( 8,903 )
1日目
7,421
( 8,163 )
1日目
6,476
( 7,124 )
1日目
4,971
( 5,468 )
1日目
6,651
( 7,316 )
1日目
6,106
( 6,717 )
1日目
5,177
( 5,695 )
1日目
5,974
( 6,571 )
1日目
5,649
( 6,214 )
1日目
5,046
( 5,551 )
1日目
5,618
( 6,180 )
1日目
6,035
( 6,639 )
1日目
5,560
( 6,116 )
1日目
4,874
( 5,361 )
1日目
7,952
( 8,747 )
1日目
10,256
( 11,282 )
1日目
9,928
( 10,921 )
1日目
9,376
( 10,314 )
1日目
10,004
( 11,004 )
1日目
8,277
( 9,105 )
1日目
8,659
( 9,525 )
1日目
8,147
( 8,962 )
1日目
8,020
( 8,822 )
1日目
7,284
( 8,012 )
1日目
7,715
( 8,487 )
1日目
6,620
( 7,282 )
1日目
7,620
( 8,382 )
1日目
6,719
( 7,391 )
1日目
4,461
( 4,907 )
1日目
5,981
( 6,579 )
1日目
5,506
( 6,057 )
1日目
4,656
( 5,122 )
1日目
5,381
( 5,919 )
1日目
5,085
( 5,594 )
1日目
4,542
( 4,996 )
1日目
5,448
( 5,993 )
1日目
5,426
( 5,969 )
1日目
5,002
( 5,502 )
1日目
4,385
( 4,824 )
1日目
7,957
( 8,753 )
1日目
8,933
( 9,826 )
1日目
8,687
( 9,556 )
1日目
8,999
( 9,899 )
1日目
7,796
( 8,576 )
1日目
7,334
( 8,067 )
1日目
7,217
( 7,939 )
1日目
6,556
( 7,212 )
1日目
6,941
( 7,635 )
1日目
5,959
( 6,555 )
1日目
6,873
( 7,560 )
1日目
5,337
( 5,871 )
1日目
5,348
( 5,883 )
1日目
7,109
( 7,820 )
1日目
7,250
( 7,975 )
1日目
6,669
( 7,336 )
1日目
6,092
( 6,701 )
1日目
5,715
( 6,287 )
1日目
5,253
( 5,778 )
1日目
4,461
( 4,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじ山種類】タッピングねじ。
【詳細形状】皿。
【取付穴形状】ヘクサロビュラ穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】スチール。
【先端形状】その他特殊形状。
【追加形状】標準。
【販売単位】箱・パック。
【用途】標準。
【ねじの呼び(M)】5/6/8。
【長さL(mm)】16/20/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/100。
【表面処理】ノンクロムメッキ白/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼び径56
dk基準寸法10.012.0
許容差0
-0.6
0
-0.7
k基準寸法2.803.40
許容差0
-0.3
0
-0.4
ドライブ
サイズ
T型T25T30
d最大4.9765.97
最小4.8265.82
P(ピッチ)0.81.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRX皿タッピンねじ(3種溝付 C-1形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRX皿タッピンねじ(3種溝付 C-1形)
十字穴付(+) 小頭丸皿タッピンねじ 3種溝付き C-1形
十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ(3種溝付 C-1形 D=7)
ステンレス 十字穴付(+) 皿タッピンねじ(3種溝なし C-0形)
十字穴付(+) アプセットタッピンねじ(3種溝付 C-1形)
十字穴付(+) 丸皿タッピンねじ(3種溝なし C-0形)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格4,385-4,761 -209 -204 -4,420 -208 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
詳細形状丸皿低頭皿バインド丸皿
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状ヘクサロビュラ穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質スチールスチールSUS304相当SUS304相当SWCH相当SUS304相当
先端形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング