17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

TRXタンパープルーフ トラスタッピンねじ 1種 A形【1~1000個入り】

通常単価(税別)
3317,132
税込単価
3618,845
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【ねじ山種類】タッピングねじ。【ねじの呼び(M)】4。【詳細形状】トラス。【取付穴形状】ヘクサロビュラ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

表面処理

販売単位

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
8
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X8
M4-8
-
10
1個
10
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X10
M4-10
-
10
1個
12
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X12
M4-12
-
10
1個
16
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X16
M4-16
-
10
1個
25
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X25
M4-25
-
10
1個
30
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X30
M4-30
-
10
1個
10
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
M4X10
M4-10
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

1000個入り

16
[黒色塗装] 黒色塗装
バラ(1個から購入可能)
M4X16
M4-16
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1個
20
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
M4X20
M4-20
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

500個入り

25
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
M4X25
M4-25
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225
( 248 )
1日目
225
( 248 )
1日目
225
( 248 )
1日目
226
( 249 )
在庫品1日目当日出荷可能
34
( 37 )
1日目
34
( 37 )
1日目
17,132
( 18,845 )
1日目
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,874
( 10,861 )
1日目
11,854
( 13,039 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじ山種類】タッピングねじ。
【ねじの呼び(M)】4。
【詳細形状】トラス。
【取付穴形状】ヘクサロビュラ穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】ステンレス。
【先端形状】とがり先。
【追加形状】標準。
【用途】標準。
【長さL(mm)】8/10/12/16/20/25/30。
【表面処理】なし/黒色塗装。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

呼び径ドライブ
サイズ
dkkAIDdねじの
山数
25.4mm
に付き
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差参考最小参考最大最小
4T209.40
-0.5
2.5±0.153.351.1431.0164.15416

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRXタンパープルーフ トラスタッピンねじ 1種 A形のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
以前より製品に使用しています
5
満足度:5.0
M4~M6のサイズのものを購入して使用しています。製品そのものに対しては、何も問題なく使用できていますが、発注しても納品...もっと読む
0人が参考にしています。
ウインカー止め
4
満足度:4.0
特殊な形状なネジを探していけ、よく似たネジを検索で見つかったので助かります
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRXタンパープルーフ トラスタッピンねじ 1種 A形
TRX B1ナベ
十字穴付ナベタッピンねじ 1種 A形
十字穴付(+) 丸タッピンねじ(1種 A形)
(+)A1ナベ
十字穴付(+) 小頭トラスタッピンねじ 2種溝なし B-0形
メーカーSUNCOSUNCO八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格33-7,831452103,804 -210 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目11日目1日目1日目在庫品1日目〜
詳細形状トラスなべなべボタンなべトラス
ねじの呼び(M)425444
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状ヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質ステンレススチールSWCH相当SUS304相当スチールステンレス

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング