17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

十字穴付アプセット小ねじ P=3(SW+JIS平W)【120~500個入り】

通常単価(税別)
3,4465,771
税込単価
3,7916,348
通常出荷日:1日目~10日目

【詳細形状】標準。【取付穴形状】十字穴。【基本形状】六角。【材質】スチール。【ねじ山種類】メートル並目...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
12
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
M5
M5X12
M5-12
10
1パック

500個入り

5
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
M5
M5X12
M5-12
10
1パック

500個入り

6
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X10
M6-10
10
1パック

400個入り

6
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X12
M6-12
10
1パック

350個入り

8
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

120個入り

5
10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.8
M5
M5X10
M5-10
-
1パック

500個入り

5
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.8
M5
M5X12
M5-12
-
1パック

500個入り

6
10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X10
M6-10
-
1パック

400個入り

6
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X12
M6-12
-
1パック

350個入り

5
10
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
0.8
M5
M5X10
M5-10
-
1パック

500個入り

5
10
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
0.8
M5
M5X10
M5-10
-
1パック

500個入り

5
12
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
0.8
M5
M5X12
M5-12
-
1パック

500個入り

6
12
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1
M6
M6X12
M6-12
-
1パック

350個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,771
( 6,348 )
1日目
4,358
( 4,794 )
1日目
4,577
( 5,035 )
1日目
4,340
( 4,774 )
1日目
3,446
( 3,791 )
1日目
3,868
( 4,255 )
1日目
3,918
( 4,310 )
1日目
4,224
( 4,646 )
1日目
3,603
( 3,963 )
1日目
5,049
( 5,554 )
10日目
3,765
( 4,142 )
1日目
3,918
( 4,310 )
1日目
3,606
( 3,967 )
1日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】標準。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】六角。
【材質】スチール。
【ねじ山種類】メートル並目。
【先端形状】平先。
【販売単位】箱・パック。
【用途】標準。
【ねじの呼び(M)】5/6/8。
【長さL(mm)】10/12/20。
【ピッチ(mm)】0.8/1/1.25。
【表面処理】三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/クロームメッキ/三価ステンコート。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの
呼び
(d)
KSa
(最大)
平座金
D1×t
ばね座金
d1
(最大)
十字穴
番号
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差
M53.5±0.1580、-0.23.3012×0.88.52
M64.0104.4013×1.011.53
M85.5130、-0.255.8018×1.614.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付アプセット小ねじ P=3(SW+JIS平W)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付アプセット小ねじ P=3(SW+JIS平W)
十字穴付ナベ組込小ねじ P=3(SW+JIS W組込)
十字穴付 ピタックアプセット小ねじ P=3(薄板用・SW+JIS平W)
十字穴付(+) なべ小ねじ P=3(SW+JIS平W) 丸先タイプ
プラスマイナス穴付(+-) 六角アプセット小ねじ P=1(JIS平W)
7マーク 小形六角アプセット小ねじ P=3(SW+JIS平W) 細目
メーカーSUNCO八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格3,446-27 -6,875 -3,182 -3,101 -7,632 -
通常出荷日1日目〜8日目1日目1日目1日目1日目
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴プラスマイナスなし
詳細形状標準なべ標準なべ標準小径
基本形状六角標準(丸)六角標準(丸)六角六角
材質スチールSWCH相当SWCH相当SWCH相当スチールSWCH相当
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング