17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

TRXタンパープルーフ ナベ I-3(SW+ISO平W)【1~500個入り】

通常単価(税別)
21714,536
税込単価
23915,990
通常出荷日:1日目

【詳細形状】 なべ 【取付穴形状】 ヘクサロビュラ穴 【基本形状】 標準(丸) 【材質...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
10
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X10
M3-10
10
1個
4
10
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X10
M4-10
10
1個
5
14
0.8
箱・パック
M5
M5X14
M5-14
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217
( 239 )
1日目
224
( 246 )
1日目
14,536
( 15,990 )
1日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】 なべ
【取付穴形状】 ヘクサロビュラ穴
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 ステンレス
【表面処理】 なし
【ねじ山種類】 メートル並目
【先端形状】 平先
【用途】 標準
【ねじの呼び(M)】 3 4 5 6
【長さL(mm)】 10 14 30
【ピッチ(mm)】 0.5 0.7 0.8 1
【販売単位】 バラ(1個から購入可能) 箱・パック

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの
呼び
(d)
ドライブ
サイズ
dkk穴幅
(A)
参考
ピン径
(D)
参考
平座金
外径×厚み
(D1×T)
ばね座金
D1
(最大)
a
(最大)
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差
M4T207.00
-0.5
2.6±0.153.941.359×0.87.04.4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRXタンパープルーフ ナベ I-3(SW+ISO平W)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRXタンパープルーフ ナベ I-3(SW+ISO平W)
TRXタンパープルーフ ナベI-4(SW+ISO小形平W)
TRXタンパープルーフ ナベP-1(JIS平W)
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISO W組込)(スチール)
(+)ナベP=3
鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格217-9,09452 -51 -335 -4,475
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
取付穴形状ヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴六角穴十字穴十字穴
詳細形状なべなべなべ標準なべ標準
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角
材質ステンレスステンレスステンレススチールスチールSWCH相当
表面処理なしなしなし三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング