17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRXタンパープルーフ ナベP-1(JIS平W)

通常単価(税別)
52223
税込単価
57245
通常出荷日:1日目

【詳細形状】なべ。【取付穴形状】ヘクサロビュラ穴。【基本形状】標準(丸)。【材質】ステンレス。【表面処...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
M3
M3X6
M3-6
10
1個
3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
10
0.5
M3
M3X10
M3-10
10
1個
4
8
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
1個
4
12
0.7
M4
M4X12
M4-12
10
1個
4
14
0.7
M4
M4X14
M4-14
10
1個
6
10
1
M6
M6X10
M6-10
10
1個
6
12
1
M6
M6X12
M6-12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213
( 234 )
1日目
213
( 234 )
1日目
215
( 237 )
1日目
221
( 243 )
1日目
220
( 242 )
1日目
223
( 245 )
1日目
223
( 245 )
1日目
52
( 57 )
1日目
53
( 58 )
1日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】なべ。
【取付穴形状】ヘクサロビュラ穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】ステンレス。
【表面処理】なし。
【ねじ山種類】メートル並目。
【先端形状】平先。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【用途】いたずら防止。
【ねじの呼び(M)】3/4/6。
【長さL(mm)】6/8/10/12/14。
【ピッチ(mm)】0.5/0.7/1。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼び
(d)
ピッチ
P
ドライブ
サイズ
頭径
(dk)
頭高
(k)
穴幅
(A)
穴深さ
(l)
ピン径
(D)
平座金座面から
完全ネジ
部までの
最大値(a)
基準寸法許容差基準寸法許容差参考最大最小参考外径×厚み
(D1×T)
M30.5T105.50
-0.5
2±0.152.821.050.850.7628×0.51.5
M40.7T2072.63.941.401.201.3510×0.82.3
M61.0T3010.50
-0.7
3.9±0.25.001.901.652.03213×1.03.1

特長

  • いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持ったネジ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRXタンパープルーフ ナベP-1(JIS平W)のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
モニタスタンド(黒色)の固定用ネジ
1
満足度:1.0
選定時の写真では黒のネジだったので決めましたが、届いたのは黒ではなかった。よく見ると材質ステンと記載が・・・。あの写真は...もっと読む

ミスミからのコメント

レビューコメントを頂き、誠にありがとうございます。ミスミ商品担当でございます。 お客様のご指摘いただいた通り、代表画像と商品に差異がございましたため、差し替えを実施いたしました。 ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRXタンパープルーフ ナベP-1(JIS平W)
TRXタンパープルーフ ナベ I-3(SW+ISO平W)
TRXタンパープルーフ ナベI-4(SW+ISO小形平W)
プラスマイナス穴付(+-) 六角アプセット小ねじ P=1(JIS平W)
(+)ナベP=3
(+)ナベP=2
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格52-217 -9,0943,101 -335 -200 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
取付穴形状ヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴プラスマイナス十字穴十字穴
詳細形状なべなべなべ標準なべなべ
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)
材質ステンレスステンレスステンレススチールスチールスチール
表面処理なしなしなし三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング