メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
CSPPNHNDP3-ST3W-M3-6
2020年06月に販売終了となりました。
代替品はCSPPNBP-ST3W-M3-6です。仕様の違いをご確認ください。
【詳細形状】なべ。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】スチール。
【ねじ山種類】メートル並目。
【先端形状】平先。
【販売単位】箱・パック。
【用途】標準。
【ねじの呼び(M)】3/4/5/6。
【長さL(mm)】6/8/10/12/14/15/16/18/20/25/30/35/45/50。
【ピッチ(mm)】0.5/0.7/0.8/1。
【表面処理】三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ。