メカニカル部品技術窓口
【特長】・飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できま...
詳細を確認
BLI-2S

BLO-2S
| 本体材質 | 樹脂製:厚生労働省告示第201号適合品 |
|---|---|
| O-リング・パッキン | ふっ素ゴム:厚生労働省告示第201号適合品 |
| 金属部材質・処理 | ステンレス(SUS304)不動態化処理 |
| 使用温度 | 105℃ |
| 最高使用圧力 MPa(kgf/cm2) | 0.39(4) |
| 耐圧力 MPa(kgf/cm2) | 0.98(10) |
| 型番 | 寸法(mm) | 質量 (g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | d1 | d2 | T | E | ||
| BLI-2S | 60 | 29.7 | 16.1 | 16.6 | 7/16-20UNF | 13.5 | 55 |
| BLO-2S | 60 | 29.7 | 15.7 | 16.9 | 7/16-20UNF | 13.5 | 55 |
最小断面積:18.1mm2
【特長】
・飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。
・簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。
・食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
【用途】
・各種飲料用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~