メカニカル部品技術窓口
ガス溶接機器専用継手です。ワンタッチ接続及び安全二重ロック方式。最高の安全性と、軽快な操作、抜群の耐久...
詳細を確認
PAプラグ

PACプラグ(逆流防止弁付)

PTプラグ

PTCプラグ(逆流防止弁付)
溶接・溶断作業の配管及び調整器・バーナー吸い管用安全ロックワンタッチ継手
■PAプラグ
| 型番 | 寸法(mm) | 用途 | 質量 (g) | 最小断面積 (mm2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | C | d | D | E | ||||
| PA-01φ5.8 | 45 | 19.2 | 5.8 | 3 | 13 | 20 | 酸素1/4ホース | 11 | 7 |
| PA-01φ6.5 | 45 | 19.2 | 6.5 | 3 | 13 | 20 | 11 | 7 | |
| PA-01φ8.2 | 54 | 19.2 | 8.2 | 3 | 13 | 29 | 14 | 12.5 | |
| PA-02φ5.8 | 47 | 21 | 5.8 | 3 | 15 | 20 | アセ3/8ホース | 14 | 7 |
| PA-02φ10.3 | 63 | 21 | 10.3 | 5.5 | 15 | 34 | 26 | 15.8 | |
■PACプラグ
| 型番 | 寸法(mm) | 用途 | 質量 (g) | 最小断面積 (mm2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | C | d | D | E | ||||
| PAC-01φ5.8 | 60.7 | 19.2 | 5.8 | 3.2 | 13 | 23 | 酸素1/4ホース | 17 | 8 |
| PAC-01φ6.5 | 60.7 | 19.2 | 6.5 | 3.2 | 13 | 23 | 8 | ||
| PAC-01φ8.2 | 62.2 | 19.2 | 8.2 | 5 | 13 | 29 | 12.5 | ||
| PAC-02φ5.8 | 62.5 | 21 | 5.8 | 3.2 | 15 | 23 | アセ3/8ホース | 29 | 8 |
| PAC-02φ10.3 | 66.5 | 21 | 10.3 | 5 | 15 | 34 | 15.8 | ||
■PTプラグ/PTCプラグ
| 型番 | 寸法(mm) | 用途 | 質量 (g) | 最小断面積 (mm2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | T | d | H | ||||
| PT-01 | 35.2 | 19.6 | M16 P1.5右 | 4 | 六角19 | ガストーチ用 | 25 | 12.5 |
| PT-02 | 37 | 21.4 | M16 P1.5左 | 4.5 | 28 | 15.8 | ||
| PTC-01 | 46.6 | 19.6 | M16 P1.5右 | 4 | 42 | 12.5 | ||
| PTC-02 | 46.4 | 21.4 | M16 P1.5左 | 4.5 | 41 | 15.8 | ||


調整器用

溶断器用

ホース中間用
(1)ソケットとプラグを連結する時
スリーブ以外のところをもって両方から押して下さい。カチッという音と共にスリーブの位置が手前に少し移動します。
もうこれだけで接続は完了。さらに安全ロック方式で安全です。
(2)安全ロックをする時
ロックカラーをストップ位置まで右に廻すことによりロックされます。
(3)ソケットとプラグを分離する時
ロックを元の位置に戻してからスリーブをプラグの方へ押すだけで分離できます。

ガス溶接機器専用継手です。ワンタッチ接続及び安全二重ロック方式。最高の安全性と、軽快な操作、抜群の耐久性をもち、且つ流量も豊富です。
【特長】
・二重安全ロック方式:独自の安全機構によって、使用中に思わぬ外力や振動によりスリーブが移動してソケットからはずれることを防止できるので、一般作業は勿論、建設現場その他の作業条件でも使用できます。
・二重シール構造:二重安全シール構造によりソケットにプラグを接続する際の漏れを防止しています。
・逆流防止弁付プラグ(PAC・PTC):溶接作業中に万一異常があって、ガスが逆流しようとした場合、逆止弁が働き混合ガスの発生を未然に防止します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~