17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が60型番あります。

(焼入れ)内ねじ付きテーパピン【1~500個入り】

通常単価(税別)
32492,000
税込単価
356101,200
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

テーパー型(先方向に向かって細くなっている)のピン。【特長】・断面が円形で、軸方向にテーパが付いている...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が60型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

(焼入れ)内ねじ付きテーパピンの外観

(焼入れ)内ねじ付きテーパピンの外観

  • 軸径公差:プラス公差
  • 軸端形状:内ねじ
  • 特性:一般
  • 表面処理:なし/クロメートメッキ等
  • 焼入れ:あり
  • 長さ:15~160mm

※商品画像は代表画像です。

(焼入れ)内ねじ付きテーパピンの寸法図

(焼入れ)内ねじ付きテーパピンの寸法図

 

(単位:mm)

 

d5681012131620
L全て~4550~~4550~~5560~~6570~~6570~~7580~全て
dsM3
P0.5
M4
P0.7
M5
P0.8
M5
P0.8
M6
P1.0
M6
P1.0
M8
P1.25
M8
P1.25
M10
P1.5
M8
P1.25
M10
P1.5
M10
P1.5
M12
P1.75
M12
P1.75
s5566881010121012121414

型番リスト

表示件数

呼び径

長さ

ねじのサイズM

ねじの長さ

(mm)

サンコーコード

表面処理

販売単位

RoHS?最小発注数量
5
15
M3
5
D000021Q0050015000
なし
箱・パック
10
1パック

500個入り

5
20
M3
5
D000021Q0050020000
なし
箱・パック
10
1パック

500個入り

5
35
M3
5
D000021Q0050035000
なし
箱・パック
10
1パック

100個入り

5
50
M3
5
D000021Q0050050000
なし
箱・パック
10
1パック

100個入り

5
55
M3
5
D000021Q0050055000
なし
箱・パック
10
1パック

100個入り

5
60
M3
5
D000021Q0050060000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
15
M4
5
D000021Q0060015000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
20
M4
5
D000021Q0060020000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
30
M4
5
D000021Q0060030000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
32
M4
5
D000021Q0060032000
なし
箱・パック
10
1パック

100個入り

6
40
M4
5
D000021Q0060040000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
45
M4
5
D000021Q0060045000
なし
箱・パック
10
1パック

100個入り

6
50
M5
6
D000021Q0060050000
なし
箱・パック
10
1パック

100個入り

6
65
M5
6
D000021Q0060065000
なし
箱・パック
10
1パック

100個入り

6
80
M5
6
D000021Q0060080000
なし
箱・パック
10
1パック

100個入り

6
90
M5
6
D000021Q0060090000
なし
箱・パック
10
1パック

100個入り

8
20
M5
6
D000021Q0080020000
なし
箱・パック
10
1パック

100個入り

8
30
M5
6
D000021Q0080030000
なし
箱・パック
10
1パック

100個入り

8
32
M5
6
D000021Q0080032000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
35
M5
6
D000021Q0080035000
なし
箱・パック
10
1パック

100個入り

8
40
M5
6
D000021Q0080040000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
50
M6
8
D000021Q0080050000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
60
M6
8
D000021Q0080060000
なし
箱・パック
10
1パック

50個入り

8
65
M6
8
D000021Q0080065000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
70
M6
8
D000021Q0080070000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
75
M6
8
D000021Q0080075000
なし
箱・パック
10
1パック

50個入り

10
30
M6
8
D000021Q0100030000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
10
35
M6
8
D000021Q0100035000
なし
箱・パック
10
1パック

50個入り

10
40
M6
8
D000021Q0100040000
なし
箱・パック
10
1パック

50個入り

10
45
M6
8
D000021Q0100045000
なし
箱・パック
10
1パック

50個入り

10
50
M6
8
D000021Q0100050000
なし
箱・パック
10
1パック

50個入り

10
55
M6
8
D000021Q0100055000
なし
箱・パック
10
1パック

50個入り

10
65
M8
10
D000021Q0100065000
なし
箱・パック
10
1パック

50個入り

12
35
M8
10
D000021Q0120035000
なし
箱・パック
10
1パック

50個入り

12
50
M8
10
D000021Q0120050000
なし
箱・パック
10
1パック

50個入り

12
60
M8
10
D000021Q0120060000
なし
箱・パック
10
1パック

30個入り

12
65
M8
10
D000021Q0120065000
なし
箱・パック
10
1パック

30個入り

12
70
M10
12
D000021Q0120070000
なし
箱・パック
10
1パック

30個入り

12
100
M10
12
D000021Q0120100000
なし
箱・パック
10
1パック

25個入り

12
110
M10
12
D000021Q0120110000
なし
箱・パック
10
1パック

25個入り

13
40
M8
10
D000021Q0130040000
なし
箱・パック
10
1パック

50個入り

13
45
M8
10
D000021Q0130045000
なし
箱・パック
10
1パック

50個入り

13
50
M8
10
D000021Q0130050000
なし
箱・パック
10
1パック

25個入り

13
70
M10
12
D000021Q0130070000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
13
120
M10
12
D000021Q0130120000
なし
箱・パック
10
1パック

20個入り

16
45
M10
12
D000021Q0160045000
なし
箱・パック
10
1パック

30個入り

16
60
M10
12
D000021Q0160060000
なし
箱・パック
10
1パック

30個入り

16
70
M10
12
D000021Q0160070000
なし
箱・パック
10
1パック

30個入り

16
110
M12
14
D000021Q0160110000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
16
120
M12
14
D000021Q0160120000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
16
150
M12
14
D000021Q0160150000
なし
箱・パック
10
1パック

15個入り

16
160
M12
14
D000021Q0160160000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
20
45
M12
14
D000021Q0200045000
なし
箱・パック
10
1パック

30個入り

20
65
M12
14
D000021Q0200065000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
20
70
M12
14
D000021Q0200070000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
20
80
M12
14
D000021Q0200080000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
20
90
M12
14
D000021Q0200090000
なし
箱・パック
10
1パック

10個入り

20
100
M12
14
D000021Q0200100000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
20
120
M12
14
D000021Q0200120000
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
20
140
M12
14
D000021Q0200140000
なし
箱・パック
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,347
( 98,282 )
9日目
92,000
( 101,200 )
1日目
19,837
( 21,821 )
9日目
23,387
( 25,726 )
1日目
24,371
( 26,808 )
9日目
449
( 494 )
1日目
324
( 356 )
1日目
325
( 358 )
1日目
361
( 397 )
1日目
20,785
( 22,864 )
1日目
373
( 410 )
1日目
24,464
( 26,910 )
1日目
25,371
( 27,908 )
1日目
30,456
( 33,502 )
1日目
34,931
( 38,424 )
1日目
37,290
( 41,019 )
1日目
21,291
( 23,420 )
1日目
23,775
( 26,153 )
1日目
587
( 646 )
1日目
26,736
( 29,410 )
1日目
530
( 583 )
1日目
670
( 737 )
1日目
16,224
( 17,846 )
1日目
554
( 609 )
1日目
788
( 867 )
1日目
19,264
( 21,190 )
1日目
478
( 526 )
1日目
14,870
( 16,357 )
1日目
14,672
( 16,139 )
1日目
16,379
( 18,017 )
1日目
17,441
( 19,185 )
1日目
18,937
( 20,831 )
1日目
21,473
( 23,620 )
1日目
18,911
( 20,802 )
1日目
22,042
( 24,246 )
1日目
15,397
( 16,937 )
1日目
16,722
( 18,394 )
1日目
18,838
( 20,722 )
9日目
21,916
( 24,108 )
9日目
23,565
( 25,922 )
1日目
23,891
( 26,280 )
1日目
25,625
( 28,188 )
1日目
13,299
( 14,629 )
1日目
1,131
( 1,244 )
1日目
23,708
( 26,079 )
1日目
28,705
( 31,576 )
9日目
32,947
( 36,242 )
7日目
35,757
( 39,333 )
1日目
2,668
( 2,935 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,912
( 3,203 )
1日目
36,643
( 40,307 )
9日目
4,363
( 4,799 )
1日目
50,815
( 55,897 )
1日目
3,078
( 3,386 )
1日目
3,240
( 3,564 )
1日目
3,490
( 3,839 )
1日目
24,530
( 26,983 )
1日目
4,123
( 4,535 )
1日目
4,885
( 5,374 )
1日目
34,993
( 38,492 )
1日目

詳細情報

基本情報

テーパー型(先方向に向かって細くなっている)のピン。
【特長】
・断面が円形で、軸方向にテーパが付いている頭なしのピン。
・一般にテーパは、1/50が通常用いられ、円錐ピンと呼ばれることもある。
・テーパピンの小端部に軸方向に割りを入れたものを先割りテーパピンという。
・材質:S45C。
・呼び径:5/6/8/10/12/13/16/20。
【用途】
・ピンを穴へ差し込んだ後、小端部を開き折り曲げて使用。
・軸をボスに固定する場合の位置決めや、継ぎ手などに使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(焼入れ)内ねじ付きテーパピンのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
軸の固定
4
満足度:4.0
焼きが入ったテーパピンで、しかも内ねじが加工してあるものが希望で、実際に見つけることができてよかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(焼入れ)内ねじ付きテーパピン
(焼入れ)外ねじ付きテーパピン
(焼入れ)内ねじ付き平行ピン h7
(焼入れ)テーパピン
ステンレス 内ねじ付き平行ピン m6
(焼入れ)平行ピン A種
メーカーSUNCOSUNCOSUNCO大喜多姫野精工所大陽ステンレススプリング
通常価格324-244 -211 -186 -243 -40 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
種類テーパーピン段付きピン平行ピンテーパーピン平行ピン平行ピン
ねじ/ねじ穴有無内ねじ外ねじ内ねじなし内ねじなし
材質S45CS45CS45CS45CステンレスS45C-Q
軸径公差プラス公差プラス公差マイナス公差プラス公差プラス公差プラス公差
焼入れありありあり---
よく一緒に購入される商品

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング