17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

テーパピン(スチール・ステンレス)【1~500個入り】

通常単価(税別)
11174,799
税込単価
12282,279
通常出荷日:1日目~9日目

テーパー型(先方向に向かって細くなっている)のピン。【特長】・断面が円形で、軸方向にテーパが付いている...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が50型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

テーパピン(スチール・ステンレス)の外観

テーパピン(スチール・ステンレス)の外観

※こちらの商品画像は代表画像です。

テーパピン(スチール・ステンレス)の寸法図

テーパピン(スチール・ステンレス)の寸法図

 

(単位:mm)

 

呼び径11.21.622.53456810131620
d基準寸法11.21.622.53456810131620
許容差+0.025
0
+0.03
0
+0.036
0
+0.043
0
+0.052
0

※一部の型番の情報のみ掲載しています。

型番リスト

表示件数

材質

呼び径

長さ

許容差

サンコーコード

販売単位

RoHS?最小発注数量
[ステンレス] ステンレス
2
12
+0.025/0
D00202000020012000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
[ステンレス] ステンレス
2
15
+0.025/0
D00202000020015000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
[ステンレス] ステンレス
2.5
40
+0.025/0
D00202000025040000
箱・パック
10
1パック

500個入り

[ステンレス] ステンレス
2.5
50
+0.025/0
D00202000025050000
箱・パック
10
1パック

500個入り

[ステンレス] ステンレス
3
25
+0.025/0
D00202000030025000
箱・パック
10
1パック

500個入り

[ステンレス] ステンレス
3
30
+0.025/0
D00202000030030000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
[ステンレス] ステンレス
3
35
+0.025/0
D00202000030035000
箱・パック
10
1パック

500個入り

[ステンレス] ステンレス
4
30
+0.030/0
D00202000040030000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
[ステンレス] ステンレス
4
40
+0.030/0
D00202000040040000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
[ステンレス] ステンレス
4
50
+0.030/0
D00202000040050000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
[ステンレス] ステンレス
4
60
+0.030/0
D00202000040060000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
[ステンレス] ステンレス
5
15
+0.030/0
D00202000050015000
箱・パック
10
1パック

500個入り

[ステンレス] ステンレス
5
20
+0.030/0
D00202000050020000
箱・パック
10
1パック

500個入り

[ステンレス] ステンレス
5
30
+0.030/0
D00202000050030000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
[ステンレス] ステンレス
5
40
+0.030/0
D00202000050040000
箱・パック
10
1パック

100個入り

[ステンレス] ステンレス
5
50
+0.030/0
D00202000050050000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
[ステンレス] ステンレス
5
60
+0.030/0
D00202000050060000
箱・パック
10
1パック

100個入り

[ステンレス] ステンレス
5
65
+0.030/0
D00202000050065000
箱・パック
10
1パック

100個入り

[ステンレス] ステンレス
6
28
+0.030/0
D00202000060028000
箱・パック
10
1パック

100個入り

[ステンレス] ステンレス
6
40
+0.030/0
D00202000060040000
箱・パック
10
1パック

100個入り

[ステンレス] ステンレス
6
50
+0.030/0
D00202000060050000
箱・パック
10
1パック

100個入り

[ステンレス] ステンレス
6
60
+0.030/0
D00202000060060000
箱・パック
10
1パック

100個入り

[ステンレス] ステンレス
6
80
+0.030/0
D00202000060080000
箱・パック
10
1パック

100個入り

[ステンレス] ステンレス
7
50
+0.036/0
D00202000070050000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
[ステンレス] ステンレス
7
60
+0.036/0
D00202000070060000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
[ステンレス] ステンレス
7
65
+0.036/0
D00202000070065000
箱・パック
10
1パック

100個入り

[ステンレス] ステンレス
7
80
+0.036/0
D00202000070080000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
[ステンレス] ステンレス
7
100
+0.036/0
D00202000070100000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
[ステンレス] ステンレス
8
25
+0.036/0
D00202000080025000
箱・パック
10
1パック

100個入り

[ステンレス] ステンレス
8
30
+0.036/0
D00202000080030000
箱・パック
10
1パック

100個入り

[ステンレス] ステンレス
8
50
+0.036/0
D00202000080050000
箱・パック
10
1パック

100個入り

[ステンレス] ステンレス
8
55
+0.036/0
D00202000080055000
箱・パック
10
1パック

50個入り

[ステンレス] ステンレス
8
70
+0.036/0
D00202000080070000
箱・パック
10
1パック

50個入り

[ステンレス] ステンレス
8
80
+0.036/0
D00202000080080000
箱・パック
10
1パック

50個入り

[ステンレス] ステンレス
10
30
+0.036/0
D00202000100030000
箱・パック
10
1パック

100個入り

[ステンレス] ステンレス
10
80
+0.036/0
D00202000100080000
箱・パック
10
1パック

50個入り

[ステンレス] ステンレス
10
100
+0.036/0
D00202000100100000
箱・パック
10
1パック

30個入り

[ステンレス] ステンレス
10
120
+0.036/0
D00202000100120000
箱・パック
10
1パック

30個入り

[ステンレス] ステンレス
10
130
+0.036/0
D00202000100130000
箱・パック
10
1パック

30個入り

[ステンレス] ステンレス
13
65
+0.043/0
D00202000130065000
箱・パック
10
1パック

25個入り

[ステンレス] ステンレス
13
70
+0.043/0
D00202000130070000
箱・パック
10
1パック

25個入り

[ステンレス] ステンレス
13
80
+0.043/0
D00202000130080000
箱・パック
10
1パック

25個入り

[ステンレス] ステンレス
13
110
+0.043/0
D00202000130110000
箱・パック
10
1パック

20個入り

[ステンレス] ステンレス
13
120
+0.043/0
D00202000130120000
箱・パック
10
1パック

20個入り

[ステンレス] ステンレス
13
160
+0.043/0
D00202000130160000
箱・パック
10
1パック

20個入り

[ステンレス] ステンレス
13
200
+0.043/0
D00202000130200000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
[ステンレス] ステンレス
16
180
+0.043/0
D00202000160180000
箱・パック
10
1パック

10個入り

[ステンレス] ステンレス
16
200
+0.043/0
D00202000160200000
箱・パック
10
1パック

10個入り

[ステンレス] ステンレス
20
140
+0.052/0
D00202000200140000
箱・パック
10
1パック

10個入り

[ステンレス] ステンレス
20
180
+0.052/0
D00202000200180000
箱・パック
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139
( 153 )
1日目
111
( 122 )
1日目
63,772
( 70,149 )
7日目
74,799
( 82,279 )
1日目
39,215
( 43,137 )
1日目
170
( 187 )
1日目
47,778
( 52,556 )
1日目
159
( 175 )
1日目
222
( 244 )
1日目
327
( 360 )
1日目
436
( 480 )
1日目
53,229
( 58,552 )
9日目
63,000
( 69,300 )
9日目
221
( 243 )
1日目
15,429
( 16,972 )
1日目
403
( 443 )
1日目
27,344
( 30,078 )
1日目
28,697
( 31,567 )
1日目
18,023
( 19,825 )
1日目
21,485
( 23,634 )
1日目
24,896
( 27,386 )
1日目
31,164
( 34,280 )
9日目
44,993
( 49,492 )
9日目
789
( 868 )
1日目
734
( 807 )
1日目
39,136
( 43,050 )
1日目
1,032
( 1,135 )
1日目
1,085
( 1,194 )
1日目
22,252
( 24,477 )
9日目
26,843
( 29,527 )
9日目
32,693
( 35,962 )
1日目
19,468
( 21,415 )
1日目
23,089
( 25,398 )
9日目
23,341
( 25,675 )
1日目
32,333
( 35,566 )
1日目
33,769
( 37,146 )
9日目
29,455
( 32,401 )
1日目
40,621
( 44,683 )
1日目
46,792
( 51,471 )
1日目
24,468
( 26,915 )
9日目
26,134
( 28,747 )
1日目
28,910
( 31,801 )
9日目
38,036
( 41,840 )
9日目
36,931
( 40,624 )
9日目
59,568
( 65,525 )
1日目
7,202
( 7,922 )
1日目
45,553
( 50,108 )
1日目
53,535
( 58,889 )
1日目
49,659
( 54,625 )
9日目
72,730
( 80,003 )
1日目

詳細情報

基本情報

テーパー型(先方向に向かって細くなっている)のピン。
【特長】
・断面が円形で、軸方向にテーパが付いている頭なしのピン。
・一般にテーパは、1/50が通常用いられ、円錐ピンと呼ばれることもある。
・テーパピンの小端部に軸方向に割りを入れたものを先割りテーパピンという。
・ピンを穴へ差し込んだ後、小端部を開き折り曲げて使用。
・材質:スチール、ステンレス。
【用途】
・軸をボスに固定する場合の位置決めや継ぎ手など。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパピン(スチール・ステンレス)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
位置決め
4
満足度:4.0
材質を選べたり、たくさんの種類がある中から希望するものを選べるので便利だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパピン(スチール・ステンレス)
スチール 平行ピン A種
(焼入れ)テーパピン
ステンレス 平行ピン(軟質)
平行ピン (ステンレス・硬質・光沢仕上げ)
内ねじ付きテーパピン
メーカーSUNCO大陽ステンレススプリング大喜多大陽ステンレススプリング大陽ステンレススプリング大喜多
通常価格111-27 -186 -2 -2 -296 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類テーパーピン平行ピンテーパーピン平行ピン平行ピンテーパーピン
ねじ/ねじ穴有無なしなしなしなしなし内ねじ
末端形状両端球状片側テーパ+球状-標準標準-
軸径公差プラス公差プラス公差プラス公差プラス公差マイナス公差プラス公差
焼入れなし-----

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング