メカニカル部品技術窓口

確定しました

角H型スピードワッシャー(軸用)【500個入り】

通常単価(税別)
29,572
税込単価
32,529
通常出荷日:1日目

【種類】スラスト方向取付(軸用)【形状】プッシュナット軸用【呼び】8【材質】ステンレス【適用する軸また...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

LSRSH-SUS-NO.8-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

LSRSH-SUS-NO.8-50の仕様・寸法情報

種類
スラスト方向取付(軸用)
形状
プッシュナット軸用
呼び
8
材質
[ステンレス] ステンレス
適用する軸または穴d1(参考)(mm)
8
販売単位
箱・パック
止め輪タイプ
外輪止め
取り付け方種類
標準
商品種類
止め輪
外径D(mm)
50
表面処理
なし
RoHS?
10

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
LSRSH-SUS-NO.8-50
RoHS?最小発注数量
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,572
( 32,529 )
1日目

詳細情報

基本情報

【種類】スラスト方向取付(軸用)
【形状】プッシュナット軸用
【呼び】8
【材質】ステンレス
【適用する軸または穴d1(参考)(mm)】8
【販売単位】箱・パック
【外径D(mm)】50
【表面処理】なし

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角H型スピードワッシャー(軸用)の型番LSRSH-SUS-NO.8-50のページです。 型番LSRSH-SUS-NO.8-50に関する仕様情報を記載しております。
角H型スピードワッシャー(軸用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角H型スピードワッシャー(軸用)
SE型リング(軸用)(磐田規格) 磐田電工製
E型止め輪(Eリング)IWT
穴用同心止め輪(穴付き)(JIS規格) 平和発條製
Eリング 三価クロメート サイズE-4.0
82 ズース リテーナ(ステンレス)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOトラスコ中山SUNCO
通常価格29,572773,81945353240
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)ラジアル方向取付スラスト方向取付(穴用)ラジアル方向取付スラスト方向取付(軸用)
形状プッシュナット軸用プッシュナット軸用E形止め輪C形同心止め輪E形止め輪プッシュナット軸用
呼び8SE-19E-64954NO.232.2
材質ステンレススチールスチールスチールスチールステンレス
適用する軸または穴d1(参考)(mm)818.76.329555.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング