17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

E形止め輪(Eリング)ETスタンド

通常単価(税別)
7,89511,370
税込単価
8,68512,507
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・テープスタック用ETスタンドは、スタックされたE型止め輪をスタンドのレールに差し込み、テープ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用Eリングサイズ

適用ETホルダサイズ

分類

最小発注数量
ETW-2
ETH-2
200ピース用
1個
ETW-2.5
ETH-2.5
200ピース用
1個
ETW-3
ETH-3
200ピース用
1個
ETW-4
ETH-4
200ピース用
1個
ETW-5
ETH-5
200ピース用
1個
ETW-6
ETH-6
200ピース用
1個
ETW-1.2
ETH-1.2
1000ピース用
1個
ETW-1.5
ETH-1.5
1000ピース用
1個
ETW-1.9
ETH-1.9
1000ピース用
1個
ETW-2
ETH-2
1000ピース用
1個
ETW-2.5
ETH-2.5
1000ピース用
1個
ETW-3
ETH-3
1000ピース用
1個
ETW-4
ETH-4
1000ピース用
1個
ETW-5
ETH-5
1000ピース用
1個
ETW-6
ETH-6
1000ピース用
1個
ETW-8
ETH-8
1000ピース用
1個
ETW-9
ETH-9
1000ピース用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,526
( 9,379 )
1日目
8,526
( 9,379 )
1日目
8,526
( 9,379 )
1日目
8,880
( 9,768 )
1日目
8,222
( 9,044 )
1日目
8,880
( 9,768 )
1日目
8,526
( 9,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,526
( 9,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,526
( 9,379 )
1日目
7,895
( 8,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,526
( 9,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,526
( 9,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,475
( 10,423 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,232
( 11,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,475
( 10,423 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,370
( 12,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,370
( 12,507 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープスタック用ETスタンドは、スタックされたE型止め輪をスタンドのレールに差し込み、テープをはがすだけで使用できますので、作業中の補充も簡単です
・シンプルな作りで堅牢ですから作業中のトラブルもありません
・レールに200・1000ピースをスタックした止め輪をスタンドに取り付けるだけで使用できます
・スタンドにホルダーガイドがあり、常に止め輪をホルダーの中心で取り出せます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E形止め輪(Eリング)ETスタンドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
Eリング取り出し用
5
満足度:5.0
無くても作業はできますが、あるととても便利です。 小さいサイズは若干作業性は落ちますが、それでも有るのと無いのでは全然違...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q本製品にETホルダはセットになっていますか。
A
セットではありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E形止め輪(Eリング)ETスタンド
ベベル形止め輪(軸用)
ベベル形止め輪(穴用)
丸形 スピードナット
T形スピードナット
フラットプッシュナット スタック
メーカーオチアイオチアイオチアイオチアイオチアイオチアイ
通常価格7,895-268 -158 -241 -243241
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし-該当なし---
種類スタンドスラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)
材質スチールスチールスチールステンレススチールステンレス
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
表面処理なし燐酸塩被膜生地なし燐酸塩被膜なし
よく一緒に購入される商品

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング