メカニカル部品技術窓口
硬質木材用に開発された建材用スクリューで、ネジ切れを起こさない専用ビス(コーススレッド)。【特長】・錐...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,400円 ( 7,040円 ) | 1日目 |
6,403円 ( 7,043円 ) | 1日目 |
6,000円 ( 6,600円 ) | 1日目 |
6,000円 ( 6,600円 ) | 1日目 |
6,400円 ( 7,040円 ) | 1日目 |
硬質木材用に開発された建材用スクリューで、ネジ切れを起こさない専用ビス(コーススレッド)。
【特長】
・錐先形状のため、下穴施工不要。
・引っかかり率が大きく、引き抜き強度が高い。
・焼入処理を施し、硬い鋼に仕上げている。
・超硬質木材に対しても切削しながら入るため、途中でネジ切れを起こさない。
【用途】
・ウッドデッキ等硬質木材の施工に。

ヤキパシ錐込隊長

パッケージ

形状
造園工事業者・ログハウスなど硬木を扱う工事業者に最適なビス。今まで下穴を開けないとビスの頭が浮くような硬質木材でもスイスイ入り、硬質タイル用のドリルの形状によく似た先端で硬い木材ほどよく食いつく。
材質はステンレス鋼(SUS410)に焼入れを施し、スーパーパシペート処理で更に耐錆性能向上。頭径8mm面一締めに適したフレキ頭を採用!(ビットNo.2)
種類:コーチスクリュー
材質:SUS410
表面処理:なし
表面処理:(詳細)なし
販売単位:箱・パック
ねじの呼び(M):4.5 5.2
長さ:41 51 65 75 90
ハードウッド(サイプレス、バツー、イペ、ウリンなど)の場合、ビスを打つ前に 下穴をあけることは必須。木が硬い場合には、下穴をあけないとビス(コーススレッド)が入っていかず、ビスの頭がネジ切れてしまうこともあり、一旦切れてしまうと取り除くのにも一苦労。
その他の注意点として、下穴をあける時は木の端のほうは割れやすい。 下穴あける深さとしては、重ね木の下に少し下穴を開ける程度でOK。

ビス(ネジ、コーススレッド)の直径に対し、 -0.7mm~1mm程度 の皿取錐が最適。
例)ビスの径が4.5mmの場合、3.5mmの皿取錐が最適(左図参照)

ビス(ネジ、コーススレッド)の直径に対し、 -0.7mm~1mm程度 の皿取錐が最適。
例)ビスの径が4.5mmの場合、3.5mmの皿取錐が最適(左図参照)
注意事項


SUNCO
六角コーチスクリュー十字穴付

SUNCO
六角コーチスクリュー(ステンレス)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニカ
ノンプラビス ねじ固定式
5通常価格(税別):225円~

トラスコ中山
コーススレッドスクリューフレキ頭(ユニクロム)
5通常価格(税別):490円~

ムラコシ精工
鬼目ナット(Dタイプ)
4.7通常価格(税別):52円

SUNCO
皿木ねじ(プラス)
4通常価格(税別):38円~

SUNCO
丸木ねじ(プラス)
4.5通常価格(税別):31円~

ヤマヒロ
ビスコンナベ 十字穴付(+) ドリルねじ(なべ頭) コンクリート用
3通常価格(税別):22円~

ダンドリビス
ウッドデッキビス NWDS
0通常価格(税別):3,960円~

SUNCO
ジョイントコネクター飾りナット Bタイプ(六角穴)
5通常価格(税別):110円~

大里
ステン 木ねじ 皿 HPシリーズ
5通常価格(税別):260円~