17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

六角コーチスクリュー十字穴付

通常単価(税別)
115253
税込単価
127278
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【種類】コーチスクリュー。【材質】ステンレス。【表面処理】なし。【取付穴形状】十字穴。【販売単位】バラ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ

最小発注数量
6
65
1個
6
70
1個
6
75
1個
6
90
1個
6
100
1個
8
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125
( 138 )
1日目
115
( 127 )
1日目
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
182
( 200 )
1日目
201
( 221 )
在庫品1日目当日出荷可能
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【種類】コーチスクリュー。
【材質】ステンレス。
【表面処理】なし。
【取付穴形状】十字穴。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【ねじの呼び(M)】6/8。
【長さ】65/70/75/90/100。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角コーチスクリュー十字穴付のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
樹脂部品の固定
5
満足度:5.0
木の柱に樹脂製の部品を固定するのに使用しました。ガッチリ固定出来ました。
0人が参考にしています。
壁打ちビス
5
満足度:5.0
長めのビス探してましたが、そんなには使わないしバラでも買えてよかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角コーチスクリュー十字穴付
パーチビストラス十字穴付
フローリングスクリューラッパ十字穴付
六角コーチスクリュー(ステンレス)
コーススレッド モドトラス ヤマヒロ十字穴付
コーススレッドラッパ十字穴付 ケーエム精工製
メーカーSUNCOSUNCOヤマヒロSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格115-5,10027,697 -15,197 -4,6211,916 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
種類コーチスクリュー木ねじコーススレッドコーチスクリューコーススレッドコーススレッド
材質ステンレススチールスチールステンレススチールスチール
表面処理なしクロメートメッキパーカー生地三価クロメート三価クロメート
取付穴形状十字穴十字穴十字穴なし十字穴十字穴
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング