17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ

    ~mm
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • クロメートメッキ
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フックボルトセット(黒・小波)【100個入り】

通常単価(税別)
5,1809,088
税込単価
5,6989,997
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

波板の固定に応用の効くフックボルト。【特長】・スチール、ステンレス製で耐久性にも優れる建材用スクリュー...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

材質

表面処理

最小発注数量
90
スチール
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1パック

100個入り

50
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,180
( 5,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,088
( 9,997 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

波板の固定に応用の効くフックボルト。
【特長】
・スチール、ステンレス製で耐久性にも優れる建材用スクリュー。
【用途】
・波板止めに。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

スチール、ステンレス製で耐久性のあるフックボルトセットのサイズバリエーション

フックボルト

フックボルト

外形図

外形図

呼び長さ(L)404550556065707580859095100105110115120
ネジ部長さ(L1)2025303040404045454545454550505050
フック長さ(L2)1717171717171717171717171717171717
呼び長さ(L)125130135140145150155160165170175180185190195200
ネジ部長さ(L1)50505050505555555555555555555555
フック長さ(L2)17171717171717171717171717171717

【材質】 スチール ステンレス
【表面処理】 なし クロメートメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フックボルトセット(黒・小波)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場の壁の修復用として
5
満足度:5.0
倉庫の壁に取り付けてあったフックボルトが、台風などの風で飛ばされてしまい、隙間から雨が入ってしまう状況でした。 壁の外側...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取り扱い材質は何でしょうか?
A
鉄、ステンレスになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フックボルトセット(黒・小波)
ハンガーボルト
波板専用ビス スレート小波
ステンレスSUS410 板金ビス つや消し黒
ラスパート 板金ビス つや消し黒
Zマーク 両ネジボルト
メーカーSUNCOSUNCOフジテック若井産業若井産業ダイドーハント
通常価格5,180-182 -7,964 -4,467 -3,187 -6,504 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目4日目〜
種類その他石膏ボード用ねじその他木工用ねじ波板用ねじ関連部品関連部品連結金具ボルト
ねじの呼び(M)6654.24.216
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング