メカニカル部品技術窓口

確定しました

フラワーヘッド ALC 木下地 十字穴付【100個入り】

フラワーヘッド ALC 木下地 十字穴付 OTPFHA-STC-M5.5-70
通常単価(税別)
3,350
税込単価
3,685
通常出荷日:1日目

【種類】 木ねじ 【ねじの呼び(M)】 5.5 【長さ】 70 【材質】 スチール 【表面...

詳細を確認

型番:

OTPFHA-STC-M5.5-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

OTPFHA-STC-M5.5-70の仕様・寸法情報

種類
木ねじ
ねじの呼び(M)
5.5
長さ
70
材質
スチール
表面処理
クロメートメッキ
表面処理(詳細)
クロメートメッキ
取付穴形状
[十字穴] 十字穴
販売単位
箱・パック

型番リスト

表示件数
型番
OTPFHA-STC-M5.5-70
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,350
( 3,685 )
1日目

詳細情報

基本情報

【種類】 木ねじ
【ねじの呼び(M)】 5.5
【長さ】 70
【材質】 スチール
【表面処理】 クロメートメッキ
【表面処理】(詳細) クロメートメッキ
【取付穴形状】 十字穴
【販売単位】 箱・パック

商品情報

商品概要

外形図

外形図

  • 頭部形状は、(株)ヤマヒロの開発したフラワーヘッド。
  • 8本フレキと8つの頭部側面の切り込みによりALCを座くりして切粉を排出。
  • 頭部が沈み込んだ後、8角形の面の凹みで空回りを防止。
  • ねじ部は、コーススレッド形状。
  • ALC+木材。
サイズ仕上げLDHdS
5.5×70イエロー70.012.03.05.545.0

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラワーヘッド ALC 木下地 十字穴付の型番OTPFHA-STC-M5.5-70のページです。 型番OTPFHA-STC-M5.5-70に関する仕様情報を記載しております。
フラワーヘッド ALC 木下地 十字穴付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラワーヘッド ALC 木下地 十字穴付
ラスパート タイトフレームビス 木下地用
パーチビストラス十字穴付
コーススレッド モドトラス ヤマヒロ十字穴付
ステンレスSUS410 ダンバゼロ パッキン付き パシペート
鉄 コーススレッドラッパ(タイプG)
メーカーヤマヒロ若井産業SUNCOSUNCO若井産業ヤマヒロ
通常価格3,3505,3845,1004,62112,0806,160
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
種類木ねじ関連部品木ねじコーススレッドコーススレッドコーススレッド
ねじの呼び(M)5.5745.545.5
長さ7055141001638
材質スチールスチールスチールスチールSUS410スチール
表面処理クロメートメッキ塗装・コーティングクロメートメッキ三価クロメートなしクロメートメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング