17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ITハンガー(ITW-Sタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ITハンガー(ITW-Sタイプ)

販売終了

型番

ABIHITW-SUS-M6-25

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【ブランド】サンコーテクノ
【特長】
・本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる
・壁面・床面に施工可能
・ロールプレート部がダブル構造で保持力アップ
【種類】アンカーボルト
【材質】ステンレス
【表面処理】なし
【表面処理(詳細)】なし
【販売単位】バラ(1個から購入可能)
【呼びM】M6,M8,M10
【長さ(mm)】25 30 40 50 60 70 80 90 100
【ねじの長さ(mm)】12 17 21 26 27 30 37 40 46 50 60 66 76
【ドリル径(mm)】9.5 12 15
【用途】
・手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け等

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.

指定中の仕様・寸法情報

ねじ径(M)
6
本体材質
[ステンレス] ステンレス
全長(mm)
25
ねじ種
M
種類
アンカーボルト
ねじ長さ(mm)
12
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理
なし
ドリル径(mm)
9.5
ねじM径
M6
サイズ(X表記)
M6X25
サイズ(-表記)
M6-25

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト