メカニカル部品技術窓口

確定しました

ハードエッジドライブ皿頭(HDF)【240個入り】

通常単価(税別)
1,440
税込単価
1,584
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・JS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材との納まりが向上。・プラグ不要で穿孔径は小...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.

型番:

ABDRHDF-STTGEO-M4-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (240個入り)

ABDRHDF-STTGEO-M4-25の仕様・寸法情報

ねじ径(M)
4
本体材質
[鉄] 鉄
全長(mm)
25
ねじ種
M
種類
アンカーボルト
販売単位
箱・パック
表面処理
塗装・コーティング
表面処理(詳細)
ジオメット処理
材質詳細
スチール
ねじM径
M4
サイズ(X表記)
M4X25
サイズ(-表記)
M4-25

型番リスト

表示件数
型番
ABDRHDF-STTGEO-M4-25

ねじ径(M)

本体材質

全長

(mm)

表面処理

表面処理(詳細)

材質詳細

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

最小発注数量
4
[鉄] 鉄
25
塗装・コーティング
ジオメット処理
スチール
M4
M4X25
M4-25
1パック

240個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・JS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材との納まりが向上。
・プラグ不要で穿孔径は小径でよい
・スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はSPAC処理を採用。
【材質】 SUS410 スチール
【表面処理】 なし 塗装 コーティング
【用途】
・配線・配管用サドル留め/スイッチボックス取付け/コントロールボックス取付け/ドア枠取付け等

ご注意

  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.

商品情報

外形図

ハードエッジドライブ皿頭(HDF)【23~240個入り】 外形図

規格表

HDFタイプ

ハードエッジドライブ皿頭(HDF)【23~240個入り】 HDFタイプ規格表

HDF-Sタイプ

ハードエッジドライブ皿頭(HDF)【23~240個入り】 HDF-Sタイプ規格表

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードエッジドライブ皿頭(HDF)の型番ABDRHDF-STTGEO-M4-25のページです。 型番ABDRHDF-STTGEO-M4-25に関する仕様情報を記載しております。
ハードエッジドライブ皿頭(HDF)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードエッジドライブ皿頭(HDF)
ヘリカルアンカーボルト
コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" ステンレス製
グリップアンカーGAタイプ スチール製 ミリねじ
ALCドライブ
オールアンカー C/SC
メーカーサンコーテクノナベヤフィッシャーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格1,4402,604 -34,250 -477 -9453 -
通常出荷日在庫品1日目3日目2日目4日目〜1日目1日目〜
ねじ種MMMMMM
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング