17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

オールアンカー(FTタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オールアンカー(FTタイプ)

販売終了

型番

ABAAFT-CU-D5-25

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【ブランド】サンコーテクノ
【ねじの呼び】
M5,M6
【特長】
・取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー
・機材の上から施工が可能
・施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
【材質】 スチール ステンレス 銅
【表面処理】 なし 三価クロメート
【用途】
・配線・配管用サドル留め/面格子取付け/表示パネル取付け等/吊り子止め

ご注意

  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.

指定中の仕様・寸法情報

ねじ径(M)
5
本体材質
全長(mm)
25
ねじ種
M
種類
アンカーボルト
販売単位
箱・パック
表面処理
なし
表面処理(詳細)
-
ドリル径(mm)
5.4
外径
5
材質詳細
-
ねじM径
M5

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト