17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ITハンガー(ITタイプ)【1~50個入り】

通常単価(税別)
54510,680特別価格
税込単価
60011,748特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【ブランド】サンコーテクノ【ねじの呼び】M6,M8,M10,M12,W3/8【特長】・本体とロールプレ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(M)

本体材質

全長

(mm)

ねじ種

ねじ長さ

(mm)

ねじ径(インチ)

販売単位

表面処理

表面処理(詳細)

ドリル径

(mm)

材質詳細

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

最小発注数量
8
[鉄] 鉄
35
M
15
-
箱・パック
三価クロメート
三価ホワイト
9
スチール
M8
M8X35
M8-35
1パック

50個入り

8
[鉄] 鉄
40
M
20
-
箱・パック
三価クロメート
三価ホワイト
9
スチール
M8
M8X40
M8-40
1パック

50個入り

12
[鉄] 鉄
50
M
23
-
箱・パック
三価クロメート
三価ホワイト
13.5
スチール
M12
M12X50
M12-50
1パック

30個入り

12
[鉄] 鉄
100
M
73
-
箱・パック
三価クロメート
三価ホワイト
13.5
スチール
M12
M12X100
M12-100
1パック

30個入り

8
[ステンレス] ステンレス
50
M
30
-
バラ(1個から購入可能)
なし
-
9
-
M8
M8X50
M8-50
1個
10
[ステンレス] ステンレス
70
M
46
-
バラ(1個から購入可能)
なし
-
11
-
M10
M10X70
M10-70
1個
12
[ステンレス] ステンレス
100
M
73
-
バラ(1個から購入可能)
なし
-
13.5
-
M12
M12X100
M12-100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,700
( 8,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,000
( 8,800 )
1日目
8,2805,796
( 6,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,6803,679
( 4,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
545
( 600 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
1日目
1,178
( 1,296 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ブランド】サンコーテクノ
【ねじの呼び】
M6,M8,M10,M12,W3/8
【特長】
・本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる
・壁面・床面に施工可能
【材質】スチール ステンレス
【表面処理】なし 三価クロメート
【用途】
・手摺取付け/フェンス支柱固定/ブラケット固定/設備架台取付け/ラック固定等

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ITハンガー(ITタイプ)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ボルトの固定用
5
満足度:5.0
客先からの相談で、ボルトを固定したいとの事。 色々細工をし最後にこの商品で固定する事が出来ました。 初めて扱う商品でした...もっと読む
0人が参考にしています。
建築現場での照明器具の固定に使用
4
満足度:4.0
照明器具を固定するためにサイズが一番合っていたのでこの商品を選定しました。強度において問題はなく、想定していた通りに使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ITハンガー(ITタイプ)
ITハンガー(ITUタイプ)
グリップアンカー(GAタイプ)
シーティーアンカー(CTタイプ)
ボルトアンカー(BAタイプ)
フィッシャープラグ(Sタイプ)
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノSUNCOフィッシャー
通常価格545-8,5008,0363,4607261,993
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
よく一緒に購入される商品

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング