メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじ径(M)

    ~mm
  • 本体材質

    • ステンレス
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ種

    ~mm
  • ねじ長さ(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    ~mm
  • ドリル径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グリップアンカー(GAタイプ)

通常単価(税別)
8,036
税込単価
8,840
通常出荷日:1日目

【ブランド】サンコーテクノ【ねじの呼びM】M6,M8,M10,M12,M16,M20,M22,M24W...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.

型番:

ABGRAGA-316-M16-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ABGRAGA-316-M16-60の仕様・寸法情報

ねじ径(M)
16
本体材質
[ステンレス] ステンレス
全長(mm)
60
ねじ種
M
種類
アンカーボルト
ねじ長さ(mm)
25
ねじ径(インチ)
-
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理
なし
表面処理(詳細)
-
ドリル径(mm)
22
材質詳細
SUS316
ねじM径
M16
サイズ(X表記)
M16X60
サイズ(-表記)
M16-60
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ABGRAGA-316-M16-60

ねじ径(M)

本体材質

全長

(mm)

ねじ種

ねじ長さ

(mm)

ねじ径(インチ)

販売単位

表面処理

表面処理(詳細)

ドリル径

(mm)

材質詳細

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

最小発注数量
16
[ステンレス] ステンレス
60
M
25
-
バラ(1個から購入可能)
なし
-
22
SUS316
M16
M16X60
M16-60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,036
( 8,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】サンコーテクノ
【ねじの呼びM】
M6,M8,M10,M12,M16,M20,M22,M24
W1/2,W1/4,W3/4,W3/8,W5/8,W5/16
【特長】
・仕様により、ボルト選定することで用途が拡大
・機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない
【材質】スチール ステンレス(SUS316系)
【表面処理】 なし 三価クロメート 亜鉛メッキ
【用途】
・配管吊り金具取付け/軽天工事/空調ダクト取付け
・ケーブルラック吊り/足場取付け等

ご注意

  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップアンカー(GAタイプ)の型番ABGRAGA-316-M16-60のページです。 型番ABGRAGA-316-M16-60に関する仕様情報を記載しております。
グリップアンカー(GAタイプ)のレビュー
4.4平均満足度:4.412件のレビュー
車止めの固定に
5
満足度:5.0
施工後も問題なく、使用しやすいので満足しています。 短納期の点も◎
2人が参考にしています。
装置の固定
5
満足度:5.0
オールアンカーと比べて床から飛び出ないので取り外しの際、カットする必要が無く良い
1人が参考にしています。
固定用
4
満足度:4.0
設備・架台の固定用に使用しています。 サイズ展開が豊富なので、使い易いです。
1人が参考にしています。
設備の耐震対策
4
満足度:4.0
移設設備の耐震に仕様しています。 導入し始めたばかりですが、現状問題ないかと思われます。
1人が参考にしています。
設備位置決め
3
満足度:3.0
移動設備の固定/位置決め用に使用しています。 ラインナップが豊富なので、使い易いです。 ただ、取り扱い終了のようなので大...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップアンカー(GAタイプ)
グリップアンカーGAタイプ スチール製 ミリねじ
グリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじ
グリップアンカーGAロングタイプ スチール製 ミリねじ
エビモンゴGAアンカー
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製 ミリねじ
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ八幡ねじサンコーテクノ
通常価格8,036477 -28 -514240 -1,321
通常出荷日1日目4日目〜5日目1日目在庫品1日目5日目
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング