メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • ねじ径(mm)

  • ドリル径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フィッシャープラグ(Sタイプ)【200個入り】

通常単価(税別)
1,993
税込単価
2,192
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【ブランド】フィッシャー【材質】ポリアミド(ナイロン)ねじ径2~10mmまでの木ねじ、タッピングネジに...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.

型番:

ABFPS-PA-S4-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ABFPS-PA-S4-20の仕様・寸法情報

種類
アンカーボルト
販売単位
箱・パック
材質
ポリアミド(ナイロン)
表面処理
なし
長さ(mm)
20
ねじ径(mm)
2~3
ドリル径(mm)
4
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
ABFPS-PA-S4-20

長さ

(mm)

ねじ径

(mm)

ドリル径

(mm)

RoHS?最小発注数量
20
2~3
4
10
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,993
( 2,192 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ブランド】フィッシャー
【材質】
ポリアミド(ナイロン)

ねじ径2~10mmまでの木ねじ、タッピングネジに対応したナイロン製拡張固定プラグ。
【特長】
・回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止
・広いネック部は拡張圧力が掛からず、タイルやしっくいなどの表面素材へのダメージを軽減
・-40~+80℃までの耐熱、耐寒性。耐食性、耐薬品性、耐候性、電気絶縁に優れ経年変化がほとんどない
・樹脂:ポリアミド6(ナイロン)
【用途】
・絵画、行動探知機、照明器具、幅木、電気スイッチ、小型壁面棚、タオル掛け、軽量ミラー
・レターボックス、吊りかご、カーテンレールなど

ご注意

  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.

商品情報

フィッシャープラグ(Sタイプ)の商品概要

木ねじ長さの決め方

木ねじ長さの決め方

外観

外観

タイププラグ全長(mm)ドリル径(mm)穴あけ深さ(mm)使用ねじ径(mm)
S4204252~3
S5255353~4
S6306404~5
S8408504.5~6
S105010706~8
S126012808~10
S16801610012(1/2")

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィッシャープラグ(Sタイプ)の型番ABFPS-PA-S4-20のページです。 型番ABFPS-PA-S4-20に関する仕様情報を記載しております。
フィッシャープラグ(Sタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q適した母材は何になりますか?
A
普通コンクリート・石材・レンガ類・軽量コンクリートブロック・中空セメント板等です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィッシャープラグ(Sタイプ)
グリップアンカー(GAタイプ)
シーティーアンカー(CTタイプ)
ボルトアンカー(BAタイプ)
オールアンカー(Tタイプ)
テクノテスター RTタイプ
メーカーフィッシャーサンコーテクノサンコーテクノSUNCOサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格1,9938,0363,4607265,580 -705,128 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜19日目
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト関連部品
販売単位箱・パック-----
材質ポリアミド(ナイロン)-----
表面処理なし-----
よく一緒に購入される商品

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング