17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 適用ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • T(mm)

    ~mm
  • W1(mm)

    ~mm
  • W2(mm)

    ~mm
  • 捻径(mm)

    ~mm
  • 使用ロープ径(mm)

    ~mm
  • weight(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ステンレス ワイヤークリップ MFNTシリーズ【1~10個入り】

ステンレス ワイヤークリップ MFNTシリーズ
通常単価(税別)
1,09354,171
税込単価
1,20259,588
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。【用途】・ワイヤーの端末処理に使用します。

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ワイヤークリップ(ステンレス)の外形図と寸法

ワイヤークリップ(ステンレス)の外形図
品番DW1ABHLTW2捻径使用
ロープ径
weight
(g)
WC-1.51.5210107.51594.5M-21.53
WC-22.531414.511.517106.5M-3210
WC-32.53.5161512.721138.5M-3311
WC-43.54.5191814231410.5M-4419
WC-54.55.5222015281512M-5526
WC-65.36.5272217.5341914M-6642
WC-87.18.5342820.7432317.5M-8883
WC-999.5403122.3533021M-109128
WC-10910.543.534.523.7523321M-1010155
WC-1210.612503927.5633325.6M-1212235
WC-1410.613524531683728.6M-1214285
WC-1612.617604835804130M-1416408
WC-1912.620625339854735M-1419478
WC-221423726246965741M-5/822720

単位:mm。

正しい設置方法と誤った設置方法

正しい設置方法

誤った設置方法

型番リスト

表示件数

適用ねじの呼び(M)

高さ

(mm)

D

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

H

(mm)

T

(mm)

W1

(mm)

W2

(mm)

捻径

(mm)

使用ロープ径

(mm)

weight

(g)

RoHS?最小発注数量
1.5
15
1.5
10
10
7.5
9
2
4.5
M2
1.5
3
10
1個
2
17
2.5
14
14.5
11.5
10
3
6.5
M3
2
10
10
1個
3
21
2.5
16
15
12.7
13
3.5
8.5
M3
3
11
10
1個
4
23
3.5
19
18
14
14
4.5
10.5
M4
4
19
10
1個
5
28
4.5
22
20
15
15
5.5
12
M5
5
26
10
1個
6
34
5.3
27
22
17.5
19
6.5
14
M6
6
42
10
1個
8
43
7.1
34
28
20.7
23
8.5
17.5
M8
8
83
10
1個
9
53
9
40
31
22.3
30
9.5
21
M10
9
128
10
1個
10
52
9
43.5
34.5
23.7
33
10.5
21
M10
10
155
10
1個
12
63
10.6
50
39
27.5
33
12
25.6
M12
12
235
10
1個
14
68
10.6
52
45
31
37
13
28.6
M12
14
285
10
1個
16
80
12.6
60
48
35
41
17
30
M14
16
408
10
1パック

10個入り

19
85
12.6
62
53
39
47
20
35
M14
19
478
10
1パック

6個入り

22
96
14
72
62
46
57
23
41
W5/8
22
720
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,093
( 1,202 )
1日目
1,135
( 1,249 )
1日目
1,836
( 2,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,351
( 1,486 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,476
( 1,624 )
1日目
1,768
( 1,945 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,683
( 2,951 )
1日目
3,691
( 4,060 )
1日目
4,128
( 4,541 )
1日目
4,980
( 5,478 )
1日目
6,436
( 7,080 )
1日目
54,171
( 59,588 )
1日目
41,169
( 45,286 )
1日目
14,044
( 15,448 )
1日目

詳細情報

基本情報

錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
【用途】
・ワイヤーの端末処理に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス ワイヤークリップ MFNTシリーズのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
ワイヤーロープ用器具
4
満足度:4.0
この商品は社内で荷物を移動させる時に、同時に購入したワイヤーロープのためのクリップとして購入しました。ワイヤーロープ自体...もっと読む
0人が参考にしています。
ワイヤークリップとして
3
満足度:3.0
試験機制作時にワイヤークリップが足りないと分かり注文しました。 少数で即納できるので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ワイヤークリップ MFNTシリーズ
ブラッシュクリップ
化粧カバー クリップ付
シールアップボルト(C-1207・ステンレス製)
カヌークリップ (標準タイプ)
カヌークリップ (中抜きタイプ)
メーカー水本機械製作所ニフコ杉田エースタキゲン製造ニフコニフコ
通常価格1,093-68 -2,3801,635 -210 -212 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ステンレス-----
表面処理なし-----
よく一緒に購入される商品

ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング