17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • 適用ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 口径(mm)

    ~mm
  • つば(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

詰め栓【20~100個入り】

通常単価(税別)
1,9806,410
税込単価
2,1787,051
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【材質】ポリエチレン。【表面処理】なし。【色】白濁。【販売単位】箱・パック。【高さ(mm)】5.0 6...

詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適用ねじの呼び(M)

高さ

(mm)

口径

(mm)

つば

(mm)

最小発注数量
3
5.0
3.9
6.8
1パック

100個入り

5
6.9
5.8
9.7
1パック

100個入り

7
7.8
7.4
10.0
1パック

100個入り

8
8.1
8.9
11.6
1パック

100個入り

9
8.2
9.6
12.8
1パック

100個入り

9
10.5
9.9
12.7
1パック

100個入り

11
7.7
11.6
15.0
1パック

100個入り

11
8.5
11.8
15.0
1パック

100個入り

12
8.5
12.4
15.0
1パック

100個入り

13
9.0
13.0
16.0
1パック

100個入り

14
8.0
14.6
17.4
1パック

100個入り

15
7.8
15.0
17.6
1パック

100個入り

15
9.9
15.6
19.4
1パック

25個入り

17
8.6
17.4
22.5
1パック

50個入り

18
8.9
18.3
21.7
1パック

50個入り

18
8.7
18.8
22.5
1パック

50個入り

19
6.8
19.2
23.9
1パック

50個入り

20
8.9
20.5
24.4
1パック

50個入り

22
9.8
22.0
26.6
1パック

50個入り

22
11.3
22.3
28.0
1パック

20個入り

24
10.3
24.8
30.0
1パック

20個入り

27
7.1
27.4
31.9
1パック

20個入り

31
9.0
31.4
36.6
1パック

20個入り

33
8.8
33.3
37.2
1パック

20個入り

35
8.9
35.7
38.2
1パック

20個入り

39
9.1
39.6
44.3
1パック

20個入り

43
8.7
43.2
49.5
1パック

20個入り

56
13.5
56.7
65.6
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,236
( 4,660 )
1日目
4,373
( 4,810 )
1日目
4,741
( 5,215 )
1日目
4,958
( 5,454 )
1日目
4,963
( 5,459 )
1日目
5,277
( 5,805 )
1日目
5,337
( 5,871 )
1日目
5,326
( 5,859 )
1日目
5,526
( 6,079 )
1日目
5,620
( 6,182 )
1日目
5,800
( 6,380 )
1日目
6,410
( 7,051 )
1日目
1,980
( 2,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,149
( 4,564 )
1日目
4,220
( 4,642 )
1日目
4,268
( 4,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,291
( 4,720 )
1日目
4,346
( 4,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,423
( 4,865 )
1日目
2,019
( 2,221 )
1日目
2,113
( 2,324 )
1日目
2,257
( 2,483 )
1日目
2,450
( 2,695 )
1日目
2,499
( 2,749 )
1日目
2,641
( 2,905 )
1日目
2,784
( 3,062 )
1日目
2,832
( 3,115 )
1日目
3,122
( 3,434 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】ポリエチレン。
【表面処理】なし。
【色】白濁。
【販売単位】箱・パック。
【高さ(mm)】5.0 6.5 6.8 6.9 7.1 7.7 7.8 8.0 8.1 8.2 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.8 9.9 10.3 10.5 11.3 13.5。
【 口径(mm)】3.9 5.8 7.4 8.9 9.6 9.9 11.6 11.8 12.4 13.0 13.7 14.6 15.0 15.6 16.5 17.4 18.3 18.8 19.2 20.5 22.0 22.3 24.8 27.4 27.9 31.4 33.3 35.7 39.6 43.2 56.7。
【つば(mm)】6.8 9.7 10.0 11.6 12.7 12.8。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

詰め栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
詰め栓
ステンレス鋼製ASナット 後付けタイプ
樹脂製ねじ先カバー
焼付防止剤スティック
カラーキャップ 六角頭用 白
フランジナットカバー
メーカータケネスガツネ工業SUNCO八幡ねじ九飛勢螺アンウェイ
通常価格1,980-203 -61 -3,739208 -180 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ポリエチレン-----
表面処理なし-----
白濁色-----
販売単位箱・パック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング